28.05.2025
Kapacitní senzory M08 s rozhraním IO-Link
Přesná detekce objektů a úrovně naplnění
Kapacitní senzory od společnosti Balluff detekují hladinu naplnění a rozpoznávají objekty s naprostou spolehlivostí. Nová generace válcových senzorů v provedení M8 kombinuje známou spolehlivost s vylepšenými mechanickými a elektronickými vlastnostmi.
Kompaktní pouzdro z nerezové oceli s integrovaným potenciometrem nabízí snadno dostupnou a použitelnou možnost nastavení. Nastavení spínací vzdálenosti po instalaci snímače zvyšuje provozní spolehlivost, protože může kompenzovat parametry rušení související s instalací. Dodatečné potvrzení optimální citlivosti poskytuje zobrazení stavu spínání pomocí LED.
Vylepšené vlastnosti, známá spolehlivost
Všestrannost kapacitních snímačů BCS M08 z nich činí komplexní řešení pro širokou škálu požadavků: od přesné detekce různých materiálů, jako jsou plasty a kovy, až po sledování polohy, detekci koncové polohy a detekci hladiny naplnění granulátů nebo prášků.
Možnosti montáže jsou flexibilní a uživatelsky orientované. Při zapuštěné instalaci jsou kompaktní senzory vhodné pro přesnou detekci polohy a pro detekci nevodivých materiálů. U skleněných nebo plastových nádob je možná také detekce přes stěnu nádoby. Pokud nejsou instalovány v jedné rovině, mohou spolehlivě monitorovat hladinu náplně v malých nádobách.
Aktualizace zahrnuje také nové varianty s rozhraním IO-Link. Tyto varianty jsou stále důležitější pro sběr a přenos signálu, a tedy pro efektivní provoz senzorů.
Detekce objektů pomocí BCS
Detekce nekovových předmětů (bezkontaktní)
Detekce plastových lahví pomocí kapacitních senzorů; lze také rozpoznat, zda je nádoba plná, či nikoliv.
Detekce hladiny naplnění pomocí BCS
Detekce minimální a maximální hladiny náplně v nádobě (v kontaktu s médiem).
Aby se předešlo výpadkům výroby z důvodu nedostatku materiálu nebo přeplnění, lze malé, nevestavné senzory M8 namontovat na dno nebo na horní část nádoby a ušetřit tak místo.
Speciální funkce
- Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou od Ø 6,5 mm.
- Zvýšená spínací vzdálenost 3 mm (zapuštěné) a 4 mm (nezapuštěné)
- Jednoduché nastavení citlivosti pomocí potenciometru nebo Teach-in signálu
- IO-Link pro rozšířenou analýzu a jednoduchou parametrizaci
- Stupeň krytí IP67
Kapacitní senzor BCS pro detekci objektů
- Rozměr
- Ø 6,5 × 54 mm
- Konstrukční řada
- G06
- Montáž
- lícující montáž
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Spínací výstup
- dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN) Programovatelný
- Spínací frekvence
- 50 Hz
- Rozhraní
- IO-Link-Device 1.1.3
- Dosah
- 0,1–3 mm
- Senzitivita
- spínací vzdálenost naučitelná
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Teplota prostředí
- -20...70 °C
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
cULus
IO-Link - Krytí
- IP 67
- Rozměr
- Ø 6.5 x 49 mm
- Konstrukční řada
- G06
- Montáž
- lícující montáž
- Připojení
- Kabel, 2 m, TPU
- Spínací výstup
- dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN)
- Spínací frekvence
- 100 Hz
- Dosah
- 0,1–3 mm
- Senzitivita
- spínací vzdálenost seřiditelná
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Teplota prostředí
- -20...70 °C
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
cULus - Krytí
- IP 67
- Rozměr
- Ø 8 × 49 mm
- Konstrukční řada
- M08
- Závit (A)
- M8 × 1
- Montáž
- lícující montáž
- Připojení
- Kabel, 2 m, TPU
- Spínací výstup
- dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN)
- Spínací frekvence
- 100 Hz
- Dosah
- 0,1–3 mm
- Senzitivita
- spínací vzdálenost seřiditelná
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Teplota prostředí
- -20...70 °C
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
cULus - Krytí
- IP 67
- Rozměr
- Ø 8 × 54 mm
- Konstrukční řada
- M08
- Závit (A)
- M8 × 1
- Montáž
- lícující montáž
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Spínací výstup
- dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN) Programovatelný
- Spínací frekvence
- 50 Hz
- Rozhraní
- IO-Link-Device 1.1.3
- Dosah
- 0,1–3 mm
- Senzitivita
- spínací vzdálenost naučitelná
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Teplota prostředí
- -20...70 °C
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
cULus
IO-Link - Krytí
- IP 67
- Rozměr
- Ø 8 × 49 mm
- Konstrukční řada
- M08
- Závit (A)
- M8 × 1
- Montáž
- lícující montáž
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Spínací výstup
- dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN)
- Spínací frekvence
- 100 Hz
- Dosah
- 0,1–3 mm
- Senzitivita
- spínací vzdálenost seřiditelná
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Teplota prostředí
- -20...70 °C
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
cULus - Krytí
- IP 67
Kapacitní snímač BCS pro detekci hladiny
- Rozměr
- Ø 6.5 x 49 mm
- Konstrukční řada
- G06
- Montáž
- nelícující
- Připojení
- Kabel, 2 m, TPU
- Spínací výstup
- dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN)
- Spínací frekvence
- 100 Hz
- Senzitivita
- spínací vzdálenost seřiditelná
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Teplota prostředí
- -20...85 °C
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
cULus - Krytí
- IP 67
- Rozměr
- Ø 6,5 × 54 mm
- Konstrukční řada
- G06
- Montáž
- nelícující
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Spínací výstup
- dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN) Programovatelný
- Spínací frekvence
- 50 Hz
- Rozhraní
- IO-Link-Device 1.1.3
- Senzitivita
- spínací vzdálenost naučitelná
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Teplota prostředí
- -20...85 °C
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
cULus
IO-Link - Krytí
- IP 67
- Rozměr
- Ø 8 × 49 mm
- Konstrukční řada
- M08
- Montáž
- nelícující
- Připojení
- Kabel, 2 m, TPU
- Spínací výstup
- dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN)
- Spínací frekvence
- 100 Hz
- Senzitivita
- spínací vzdálenost seřiditelná
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Teplota prostředí
- -20...85 °C
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
cULus - Krytí
- IP 67
- Rozměr
- Ø 8 × 49 mm
- Konstrukční řada
- M08
- Montáž
- nelícující
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Spínací výstup
- dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN)
- Spínací frekvence
- 100 Hz
- Senzitivita
- spínací vzdálenost seřiditelná
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Teplota prostředí
- -20...85 °C
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
cULus - Krytí
- IP 67
- Rozměr
- Ø 8 × 54 mm
- Konstrukční řada
- M08
- Montáž
- nelícující
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Spínací výstup
- dvojčinný NO(PNP)/NC(NPN) Programovatelný
- Spínací frekvence
- 50 Hz
- Rozhraní
- IO-Link-Device 1.1.3
- Senzitivita
- spínací vzdálenost naučitelná
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Teplota prostředí
- -20...85 °C
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
cULus
IO-Link - Krytí
- IP 67
Downloads
-
Next generation Balluff M08 capacitive sensors with IO-Link