Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

24.04.2026

Malý indukční systém měření polohy BIP

Ideální řešení pro stísněné instalační prostory

Malý indukční systém měření polohy BIP

S indukčními senzory BIP můžete měřit polohu kovových předmětů bezkontaktně, bez opotřebení a s maximální přesností. Naše velmi malé indukční snímače polohy byly speciálně vyvinuty pro omezené instalační prostory a nyní přesvědčivě fungují i v těch nejtěsnějších instalačních podmínkách. Kompaktní a přesná nástrojová vřetena a výměny nástrojů v obráběcím centru hrají ústřední roli v pracovním procesu. Spolehlivé monitorování upínacího procesu bez opotřebení je proto klíčové. Rostoucí miniaturizace znamená, že i zde představuje problém nedostatek místa. Nejmenší indukční systém měření polohy BIP vám nabízí ideální řešení: vyznačuje se měřicím rozsahem do 7 mm, a je proto ideální pro aplikace v malých instalačních prostorech.

Díky naší nové technologické platformě vám nabízíme současnou dostupnost analogového a IO-Link rozhraní. To vám dává možnost flexibilně přizpůsobit systém podle vašich individuálních požadavků. Jednoduché programování prostřednictvím rozhraní IO-Link navíc umožňuje efektivní integraci do vašich stávajících procesů. Náš systém měření polohy nabízí nejen velmi malé provedení, ale také inteligentní funkce, které zvyšují vaši efektivitu. Individuálně programovatelný čítač zdvihů zaznamenává pohyby vaší aplikace a kdykoli vám poskytne informace o opotřebení a životnosti. Snímače jsou také navrženy pro drsné prostředí, takže spolehlivě fungují i v náročných podmínkách.

Speciální funkce

  • Velmi malé provedení
  • Současné analogové a digitální rozhraní
  • Vývod kabelu pro horizontální a vertikální směr
  • Inteligentní funkce pro zvýšení účinnosti
  • Jednoduché programování prostřednictvím rozhraní IO-Link

Produkty

Indukční snímač polohy BIP: Inteligentní snímač pro stísněné instalační prostory

Rozměry: 22 x 23,7 x 15 mm

BIP002R

Ideální pro omezené instalační podmínky

BIP002R

Ideální pro omezené instalační podmínky

Rozměr
22 x 23.7 x 15 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Kabel, 2 m, PUR
Kabel, stínění
ano
Materiál pouzdra
PA
Rozsah měření
0–7 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
Analogový výstup
Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0–10 V/4–20 mA
Výstupní charakteristika
increasing, adjustable
Odchylka linearity max.
±250 µm
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Princip funkce
Indukční měřicí systém pro snímání polohy
Více informací o produktu

Indukční snímač polohy BIP: univerzální řešení pro upínací procesy
(náhrada za dosavadní model BIP02)

Rozměry: 52 x 15,8 x 30 mm

BIP002P

Tovární nastavení: Napěťový výstup

BIP0030

Tovární nastavení: Proudový výstup

BIP002P

Tovární nastavení: Napěťový výstup

Rozměr
52 x 15.8 x 30 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PA
Rozsah měření
0–40 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
Analogový výstup
Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0–10 V/4–20 mA
Výstupní charakteristika
increasing, adjustable
Odchylka linearity max.
±250 µm
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Teplota prostředí
-25...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Princip funkce
Indukční měřicí systém pro snímání polohy
Více informací o produktu
BIP0030

Tovární nastavení: Proudový výstup

Rozměr
52 x 15.8 x 30 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PA
Rozsah měření
0–40 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
Analogový výstup
Analog, current (default)/Analog, voltage selectable 4–20 mA/0–10 V
Výstupní charakteristika
increasing, adjustable
Odchylka linearity max.
±250 µm
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Teplota prostředí
-25...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Princip funkce
Indukční měřicí systém pro snímání polohy
Více informací o produktu

Montážní držák

BAM04ML

Použití pro tlumicí indukční senzory

BAM04MN

Adaptér pro BIP L0x-Txxx-06-S4

BAM04MM

Adaptér pro BIP L0x-Txxx-06-S4

BAM04ML

Použití pro tlumicí indukční senzory

Použití
pro tlumení indukčních snímačů
Materiál
1.71321 (16MnCr5) (EC80) Bílý bronz
Rozměr
27 × 10 × 28 mm
Upevnění
Šroub M4
Více informací o produktu
BAM04MN

Adaptér pro BIP L0x-Txxx-06-S4

Použití
Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
Materiál
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Rozměr
12.5 x 6.7 x 58 mm
Více informací o produktu
BAM04MM

Adaptér pro BIP L0x-Txxx-06-S4

Použití
Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
Materiál
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Rozměr
12.5 x 2.5 x 43 mm
Více informací o produktu

Downloads

  • Smallest inductive position measurement system BIP
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat