Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

30.10.2018

Modul vstup/výstup IO-Link s připojovací technikou M8

Kompaktní vstupní/výstupní moduly s rozšiřovacím portem

Kompaktní vstupní/výstupní moduly s rozšiřovacím portem

Snižování nákladů s moduly vstupu/výstupu s IO-Link firmy Balluff

Stíněná vedení a karty rozhraní vedou při provozní instalaci k vysokým nákladům. Vypomozte si moduly vstupu/výstupu s IO-Link s připojovací technikou M8. S moduly ušetříte ve srovnání s původními sběrnicovými zařízeními cca 30 % hardwarových nákladů. Připočtete-li k tomu úsporu za sběrnicová a napájecí vedení, ušetříte na celkových nákladech zhruba 40 %. Protože pro připojení k hlavní jednotce IO-Link postačuje cenově výhodný standardní senzorický kabel M12. Další výhoda modulu IO-Link: Pro variabilní shromažďování signálů snímačů v okolí 20 m potřebujete pouze jednu sběrnicovou adresu. Větší efektivitu si nelze představit!

Specifika

  • vstupní modul pro 16 vstupů a konfigurovatelný vstupní/výstupní modul s 16 vstupy/výstupy
  • připojovací technika M8
  • kompaktní, prostorově úsporná konstrukce
  • pro náročné podmínky prostředí: robustní kovový kryt s třídou ochrany IP 67
  • rozšiřovací port pro připojení dalšího modulu IO-Link
  • dobře viditelné stavové kontrolky

Modul vstup/výstup IO-Link s připojovací technikou M8

Downloads

  • IO-Link sensor/actuator hub with M8 connectivity

Máte nějaké další dotazy? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.