Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

08.12.2025

Nejkompaktnější průmyslová kamera 25 GigE - s RDMA a GigE Vision 3.0

Bez ventilátoru, energeticky úsporná a velmi rychlá s více než 100 snímky za sekundu při 24,6 MPx

Nejkompaktnější průmyslová kamera 25 GigE - s RDMA a GigE Vision 3.0

S novou řadou kamer BVS CA-GW uvádí společnost Balluff na trh nejkompaktnější průmyslovou kameru s rozlišením 25 GBE, která je v současné době na trhu. Tato řada byla speciálně vyvinuta pro náročné průmyslové aplikace a kombinuje nejvyšší kvalitu obrazu s ultrarychlým přenosem dat - ideální pro použití v průmyslové automatizaci, logistice, obalovém a farmaceutickém průmyslu, měřicí technice a polovodičovém průmyslu.

Nejvyšší výkon na nejmenším prostoru - s 25GigE, RDMA a RoCEv2

Kamery řady BVS CA-GW mají kompaktní design s čelní plochou pouhých 40 × 40 mm a umožňují snímkovou frekvenci přes 100 snímků za sekundu při rozlišení 24,6 megapixelů s maximální spotřebou energie pouhých 12 wattů při napětí 12 V.
Použity jsou nejnovější snímače Pregius S z řady 2.7 společnosti Sony s rozlišením od 5,1 do 24,6 MP, včetně nových snímačů IMX901 a IMX902 s poměrem stran 4:1, resp. 3:1. Přehled celé naší nabídky snímačů najdete zde.

Technologickou zajímavostí je integrace technologie RDMA (Remote Direct Memory Access), která umožňuje přímý přenos dat do hlavní paměti hostitelského počítače - bez zatížení procesoru a s minimální latencí. To je realizováno prostřednictvím protokolu RoCEv2, který je součástí nového standardu GigE Vision 3.0. Data jsou přenášena prostřednictvím optických vláken s transceiverem SFP28; alternativně je k dispozici také verze s měděným připojením (10GigE).

Všestranné možnosti snímačů a snadná integrace díky technologii GigE Vision 3.0

Na začátku sériové výroby je k dispozici přibližně 20 variant senzorů - včetně monochromatických, barevných a UV senzorů. Kamery jsou plně kompatibilní s novým standardem GigE Vision 3.0, což umožňuje snadnou implementaci do stávajících systémů. Použitý software pro strojové vidění Impact Acquire zajišťuje hladký sběr obrazu a plnou kompatibilitu s běžnými počítačovými platformami.

Pro připojení externích komponent, jako jsou senzory, kapalinové čočky nebo řídicí jednotky blesků, nabízí tato řada digitální vstupy a výstupy, dva GPIO, rozhraní RS232 a softwarově přepínatelný vstup (5 nebo 24 VDC, TTL nebo signál PLC). Modulární konstrukce umožňuje také přizpůsobení na míru - například speciální filtry, rozšířené teplotní rozsahy, pevné verze firmwaru nebo výrobu v podmínkách čistých prostor. Objevte naši oblast Zakázkový design a inženýrství (CDE) pro individuální řešení na míru.

Speciální funkce

  • Nejnovější standard GigE Vision 3.0 s technologií RDMA pro snížení vytížení procesoru
  • Extrémně malý design s čelní plochou pouhých 40 × 40 mm.
  • Maximální spotřeba energie 12 W při 12 V
  • Technologie optických vláken SFP28 nabízí cenově výhodné připojení s velkým dosahem
  • Nejnovější snímače Pregius S od společnosti Sony zajišťují nejvyšší kvalitu obrazu a flexibilitu.
  • Uchycení objektivu s bajonetem C a bajonetem TFL (speciálně pro snímač IMX901).

Máte nějaké dotazy, požadavky nebo návrhy?

Máte nějaké dotazy nebo se chcete dozvědět více? Obraťte se přímo na nás - těšíme se na vaše odpovědi.
Kontaktujte nás