Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Kamerové výrobky na míru BVS

Omezený prostor, další rozhraní nebo speciální obrazové senzory, optika a filtry: požadavky na průmyslové kamery jsou často tak individuální, že ani množství standardních produktů nestačí. Náš modulární kamerový systém představuje ideální základ pro řešení na míru.

Objektivy

Držák objektivu

Filtry

Desky snímačů

Pouzdra kamer

Adaptér

Kabely


Kromě již existujících možností variací můžeme díky modulární architektuře snadno a v krátké době provést následující úpravy:

  • individuální filtry podle vašich specifikací
  • barvy a potisk pouzder na míru
  • zmrazení firmwaru pro vaši schválenou verzi softwaru
  • přizpůsobené rozsahy sériových čísel
  • tovární montáž optiky včetně seřízení
  • kalibrace a výstupní testy podle vašich specifikací

Kromě toho vyvíjíme speciální řešení a úpravy sestav kamer i úpravy softwaru pro optimální integraci do vaší aplikace:

Technologie připojení a rozhraní:

V závislosti na vašich potřebách nabízíme speciální konektory nebo úhlová řešení pro zmenšení potřebného instalačního prostoru. Můžeme upravit moduly I/O a rozšířit rozhraní tak, abyste mohli snadno ovládat i periferní zařízení - motory, osvětlení, optiku atd.

Držák objektivu:

Přední část kamery lze upravit tak, aby bylo možné použít levné objektivy (S-mount). Možné jsou i kvalitnější držáky pro použití přesných nebo speciálních objektivů. Pouzdro lze samozřejmě navrhnout tak, aby splňovalo vaše požadavky na ochranu - a vaše přání ohledně tvaru, barvy a potisku loga.

Hlavy snímačů:

Pro neobvyklé úhly pohledu umožňujeme oddělit obrazový snímač od elektroniky fotoaparátu a flexibilně je spojit. Tuhé flexodesky zajišťují prostorově úspornou a cenově výhodnou konstrukci.

Tvarové faktory:

Podle vašich specifikací změníme tvarový faktor desky a přizpůsobíme elektroniku daným tvarům krytu.

Vestavná řešení:

Naše kamery můžeme integrovat do stávajících sestav. Podle vašich specifikací přizpůsobíme tvarový faktor, technologii připojení a rozhraní.

Rozšířené specifikace:

Zejména v drsných prostředích někdy standardní okolní teploty nestačí k zajištění bezpečného provozu. Proto nabízíme rozšířený teplotní rozsah pro mnoho řad kamer. Existují také aplikace, které vyžadují rozšířený proces čištění. I ten můžeme nabídnout na míru.

Software:

V oblasti softwaru pro kamery pro vás kromě kompletního speciálního vývoje realizujeme specifické optimalizace: Například rozšiřujeme funkčnost kamery prostřednictvím dodatečného předzpracování v reálném čase. Snižujeme výdaje a náklady na hardware přidáním inteligentních funkcí. Na přání realizujeme kompletní sestavy kamer včetně obrazových snímačů a elektroniky kamery.