Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

25.11.2024

Nová generace magnetostrikčních senzorů BTL

S rozhraním EtherCAT

Nová generace magnetostrikčních senzorů BTL

Magnetostrikční snímače se používají všude tam, kde je vyžadována vysoká spolehlivost, přesnost měření polohy a rychlost. V případě nedostatku místa se nejnovější generace systémů pro měření polohy BTL od společnosti Balluff skutečně hodí: Systémy s rozhraním EtherCAT, uložené v kompaktním tyčovém nebo profilovém pouzdře, robustní, přesné a přitom snadno ovladatelné, ideální pro vysokorychlostní aplikaci i v tom nejmenším prostoru.

Správné řešení snímače pro každou aplikaci

Nejnovější generace magnetostrikčních systémů pro měření polohy BTL nabízí v závislosti na verzi výrobku individuální kombinaci funkcí. Rozlišujeme dvě výkonnostní třídy - díky tomu si můžete snadno nakonfigurovat to správné řešení pro vaši aplikaci a rozpočet.

Senzory výkonnostní třídy B1 bodují základními funkcemi a vynikajícím poměrem ceny a výkonu, zatímco systémy pro měření polohy výkonnostní třídy C1 lze použít i pro realizaci náročných aplikací s maximálním výkonem.

Pro novou generaci BTL to znamená: 1 nebo 2 zástrčky, s LED nebo bez ní a použitelnost do 75° nebo 85° okolní teploty.

Tyčové verze ve výkonových třídách B a C

Profilové verze (kulaté a hranaté) ve výkonových třídách B a C


Optimalizovaný profil BTL s rozhraním EtherCAT

Všechny pohyby pevně pod kontrolou

S magnetostrikčními systémy měření polohy BTL od společnosti Balluff máte spolehlivou kontrolu nad pohyby na vyfukovací stanici, a to i v případě vibrací. Díky bezkontaktnímu principu měření bez opotřebení přispívají k dlouhé době provozu stroje.


Nové tyčové BTL s rozhraním EtherCAT

Zajištění šetrného tvarového lícování

Pomocí vysoce přesného magnetostrikčního systému měření polohy od společnosti Balluff můžete cíleně sledovat uzavírací pohyb desek formy. Jemné pozitivní uzamčení snižuje opotřebení a prodlužuje životnost formy.


Vaše výhody na první pohled

Rozhraní EtherCAT: rychlý a efektivní přenos dat.

Profilové a tyčové provedení ve dvou výkonnostních třídách: konfigurace na míru.

Robustní, kompaktní pouzdro: spolehlivost v nejmenším instalačním prostoru

Možnost regionální výroby ("místní pro místní"): vysoká dostupnost výrobku

Chcete získat více informací o nové generaci systémů pro měření polohy?

Zjistěte více

Downloads

  • Rod-style BTL with Ethercat interface
  • Profile design BTL with Ethercat interface