09.06.2022
Nová generace zesilovačů signálů BAE
Optoelektronické snímače BOH podporují IO-Link
Nová řada zesilovačů signálů BAE od společnosti Balluff umožňuje komunikaci pomocí IO-Link pro skupinu optoelektronických senzorů BOH. To Vám umožní používat přesné miniaturní snímače a univerzální světelné závory společnosti Balluff ve stísněných prostorech. IO-Link umožňuje sledování důležitých parametrů systému a procesních dat, jako jsou provozní hodiny, teplota, hodnoty napětí a síla signálu, což je velký krok směrem k prediktivní údržbě.
Intuitivní a spolehlivé
Displej OLED a jasně viditelné LED diody na zesilovačích usnadňují uvedení snímače do provozu tím, že poskytují přímou zpětnou vazbu. Během používání LED diody spolehlivě indikují stav spínání, provoz a přetížení a varují, jakmile je dosaženo nestabilního rozsahu. Všechny parametry, jako je citlivost, režim výstupu, nebo princip měření, jsou v závislosti na modelu snadno nastavitelné pomocí tlačítek na přístroji a/nebo prostřednictvím rozhraní IO-Link.
Čtyři varianty pro maximální uživatelský komfort
Pro obzvláště efektivní využití optických senzorových hlav BOH si můžete podle svých požadavků vybrat ze čtyř verzí zesilovačů BAE SA-OH.
U zesilovačů signálů s integrovaným displejem můžete provádět nastavení jako obvykle na samotném zařízení nebo je konfigurovat prostřednictvím rozhraní IO-Link. Tyto zesilovače také nabízejí mimořádně širokou škálu funkcí a možností - například spínací frekvenci až 4kHz pro rychlé počítání. Kromě toho lze dobu impulzu prodloužit pro detekci objektu, například pokud cíl není v dosahu detekce dostatečně dlouho.
Pokud chcete své senzorové hlavy parametrizovat výhradně pomocí zesilovačů signálů s rozhraním IO-Link, máme v nabídce také speciální malé zesilovače bez displeje.
Zesilovače s analogovým výstupem a spínací frekvencí 8kHz jsou vhodné pro monitorování kontinuálních procesů. To umožňuje využít celý rozsah signálu.
Pro běžné aplikace nabízíme také zesilovače s vestavěnými potenciometry pro přímé a intuitivní nastavení citlivosti - nebo s automatickými tlačítky teach-in.
Všestranné použití díky různým režimům
Novou řadu zesilovačů BAE lze flexibilně přizpůsobit konkrétním požadavkům. Stabilní prostředí, drsné podmínky, vysokorychlostní úlohy, více senzorových zařízení vedle sebe a mnoho dalšího: rozmanité režimy dělají ze zesilovačů skutečné multitalenty.
Jednobodový a dvoubodový režim: obecná detekce hran ve stabilním prostředí
Režim okna (window mode): detekce přítomnosti v náročném prostředí
Dynamický režim: krátké impulsy pro rychlé procesy, jako je počítání nebo řízení vysouvání
Prahový režim: potlačení vlivů prostředí, eliminace vlivu prachu, chybného nastavení, teplotního driftu
Volitelné rychlostní režimy i pro vysokorychlostní úlohy s frekvencí až 8kHz
Synchronizační režim až pro 8 dalších senzorových jednotek
Více režimů napájení
Speciální funkce
- Kompatibilní se všemi senzorovými hlavami a světelnými závorami BOH
- Prediktivní údržba prostřednictvím funkce IO-Link
- Možnost montáže na lištu DIN nebo přes montážní otvory
- Rychlé a efektivní nastavení, intuitivní ovládání, snadné přenastavení během provozu
- Různé provozní a rychlostní režimy pro každou aplikaci
- Synchronizace až osmi jednotek bez rušivých signálů
Zesilovač BAE
Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
- Konstrukční řada
- SA-OH
- Rozměr
- 12 x 40.1 x 80.5 mm
- Rozhraní
-
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Indikace
-
Displej OLED
Provozní napětí – LED zelená
Výstup 1 aktivní – LED žlutá
Výstup 2 aktivní – LED žlutá
Funkce alarmu – LED červená
Sync - LED orange - Možnost nastavení
-
Aut. synch.
Kontrast displeje OLED
Režim počitadla
Doba zpoždění
Dynamická funkce
Externí kalibrační funkce
Výrobní nastavení (reset)
IO-Link
Fázování na světlo/tmu
Zpoždění vypnutí zap/vyp
Režim SIO / režim IO-Link
Funkce okna / standardní spínací funkce
Učení statické/dynamické/ruční
Učení 1bod./2bod./dynamické
Synchronizace zap/vyp
Citlivost (spínací bod)
Směr čtení displeje OLED
Zesílení
Hystereze - Dodatečné vlastnosti
-
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode - Seřizovač
-
Parametrizace pomocí I/O-Link
Tlačítko - Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
-
PC
PA 12 - Provozní napětí Ub
- 15–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
- Konstrukční řada
- SA-OH
- Rozměr
- 15 x 40.1 x 77.3 mm
- Rozhraní
-
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Indikace
-
Displej OLED
Provozní napětí – LED zelená
Výstup 1 aktivní – LED žlutá
Výstup 2 aktivní – LED žlutá
Funkce alarmu – LED červená
Sync - LED orange - Možnost nastavení
-
Aut. synch.
Kontrast displeje OLED
Režim počitadla
Doba zpoždění
Dynamická funkce
Externí kalibrační funkce
Výrobní nastavení (reset)
IO-Link
Fázování na světlo/tmu
Zpoždění vypnutí zap/vyp
Režim SIO / režim IO-Link
Funkce okna / standardní spínací funkce
Učení statické/dynamické/ruční
Učení 1bod./2bod./dynamické
Synchronizace zap/vyp
Citlivost (spínací bod)
Směr čtení displeje OLED
Zesílení
Hystereze - Dodatečné vlastnosti
-
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode - Seřizovač
-
Parametrizace pomocí I/O-Link
Tlačítko - Připojení
- Kabel, 2 m, PUR
- Materiál pouzdra
-
PC
PA 12 - Provozní napětí Ub
- 15–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
- Konstrukční řada
- SA-OH
- Rozměr
- 10 x 32.5 x 77.3 mm
- Rozhraní
-
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Indikace
-
Komunikace – LED zelená, bliká
Výstup 1 aktivní – LED žlutá - Možnost nastavení
-
Režim počitadla
Doba zpoždění
Dynamická funkce
Externí kalibrační funkce
Výrobní nastavení (reset)
IO-Link
Fázování na světlo/tmu
Zpoždění vypnutí zap/vyp
Režim SIO / režim IO-Link
Funkce okna / standardní spínací funkce
Učení statické/dynamické/ruční
Učení 1bod./2bod./dynamické
Citlivost (spínací bod)
Zesílení
Hystereze - Dodatečné vlastnosti
-
Two Switching Outputs
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode - Seřizovač
- Parametrizace pomocí I/O-Link
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
-
PA
PA 6 - Provozní napětí Ub
- 15–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Senzorové hlavy BOH
Micromote - optické senzorové hlavy
- Konstrukční řada
- T32
- Rozměr
- 34 × 10 × 10 mm
- Aplikace
-
Hadicový snímač
Detekce vody - Rozhraní
- pro spínací zesilovač
- Princip funkce
- Hlava optického snímače
- Princip funkce optický
- Vidlicová světelná závora
- Optická zvláštnost
- Absorpce světla vodou
- Druh světla
- LED Near-infrared pro detekci vody
- Připojení
- Kabel s konektorem, M8x1-Zásuvka, 1 m, PUR
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný černý
- Aktivní plocha, materiál
- Epoxid
- Upevnění
- Šroub M3
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
Micromote - optické senzorové hlavy
- Konstrukční řada
- R018
- Rozměr
- 13 × 3 × 13,5 mm
- Rozhraní
- pro spínací zesilovač
- Princip funkce
- Hlava optického snímače
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, energetický
- Charakteristika záření
- divergentní, max. 3,5°
- Druh světla
- microSPOT LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 10 mm při 50 mm
- Dosah
- 3,5–60 mm
- Připojení
- Kabel s konektorem, M8x1-Zásuvka, 1 m, PUR
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný, přírodní
- Aktivní plocha, materiál
- Sklo
- Upevnění
- Šroub M3
- Nejmenší díl, typ.
- 0.2 mm
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
Micromote - optické senzorové hlavy
- Rozměr
- 22 × 14 × 220 mm
- Princip funkce
- Hlava optického snímače
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Optická zvláštnost
- Světelný pruh
- Druh světla
- LED infračervené
- Aktivní délka AL 1
- 200 mm
- Dosah
- 10–500 mm
- Připojení
- Kabel s konektorem, zásuvka M8 × 1, 3pólová, 2 m, PUR
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný černý
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Upevnění
- Šroub M4 (2×)
- Nejmenší díl, typ.
- 3,0 mm
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Micromote - optické senzorové hlavy
- Konstrukční řada
- G02
- Rozměr
- Ø 2 × 8,6 mm
- Rozhraní
- pro spínací zesilovač
- Princip funkce
- Hlava optického snímače
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 35 mm
- Dosah
- 0–300 mm
- Připojení
- Kabel s konektorem, M8x1-Zásuvka, 1 m, PUR
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel
- Aktivní plocha, materiál
- Epoxid
- Upevnění
- Průměr 2,0 mm
- Nejmenší díl, typ.
- 0.2 mm
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
The new amplifier generation – makes BOH sensor heads IO-Link capable