Systém měření polohy magnetického pole

Snímače magnetického pole

K dispozici v:

2 Verze

Inteligentní továrna se složitými výrobními linkami vyžaduje velkou flexibilitu. Při neustále se měnících specifikacích je obtížné sladit ji s potřebnou kvalitou procesů a výrobků.

Udržet si neustálý dohled nad pracovním procesem se stává klíčovým. Právě zde hraje rozhodující roli senzorová technika v pneumatice, např. v různých pneumatických pohonech, kompaktních a přesných uchopovačích, děrovacích a šroubovacích zařízeních a také v měničích nástrojů. Protože senzorová technika zajišťuje požadovanou rychlost, přesnost a flexibilitu.

Systémy měření polohy s magnetickým polem BMP umožňují spolehlivě a bez opotřebení sledovat probíhající pracovní procesy. Podporují vás v udržování různých procesů pod kontrolou, zajišťují současné obrábění předmětů a zároveň zůstávají energeticky úsporné. Jejich používáním zajistíte vysokou spolehlivost procesů a kvalitu automatizace. Toho spolehlivě dosáhnete, ať už chcete řídit montáž, jako v automobilovém průmyslu, nebo rychle upravovat změněné formáty a parametry procesu, jako v obalovém průmyslu, a je třeba synchronizovat několik pneumatických pohybů.

Speciální vlastnosti

  • Flexibilita díky modulární koncepci: pokrývá širokou škálu válců v celém rozsahu zdvihu až do 256 mm.
  • Vysoká konektivita: průběžná kontrola polohy pístu ve velmi omezeném prostoru prostřednictvím analogového napěťového a proudového výstupu a také prostřednictvím rozhraní IO-Link.
  • Spolehlivé výsledky: aplikačně relevantní linearita a opakovatelnost, možnost parametrizace
  • vysoká procesní spolehlivost: nízký teplotní drift a velmi dobrá elektromagnetická kompatibilita
  • komplexní transparentnost: s výstupem signálu přes IO-Link jsou podporovány změny formátu, monitorování stavu a prediktivní údržba pomocí dat
  • vysoká úroveň integrace: senzory jsou kompatibilní s radiálně i axiálně orientovanými magnety.

2 Verze

Objednací kód
Princip funkce Rozhraní
Akce
Systém měření polohy magnetického pole IO-Link 1.1
a = E: 0...10 V, factory setting
a = F: 4...20 mA, factory setting
Systém měření polohy magnetického pole IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V