Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Senzory s magnetickou páskou

Vysoce přesné, robustní a dynamické systémy měření úhlu a posunutí

Magneticky kódované snímače od společnosti Balluff byly vyvinuty pro přesné polohování a detekci rychlosti ve vysoce dynamických aplikacích. Jako snímače s magnetickou páskou umožňují přesné měření posunutí a úhlu i v náročných podmínkách. Vysoce přesné a rychle pracující magnetické měřicí systémy jsou volitelně vybaveny magneticky kódovanými lineárními nebo rotačními měřicími prvky.

Kromě vysoce výkonných senzorových hlavic vám společnost Balluff nabízí široký sortiment magneticky kódovaných měřicích prvků vlastní výroby. Ty jsou optimalizovány pro vaše aplikace a podporují jak lineární, tak rotační měřící úlohy. Naše magneticky kódované snímače tak nacházejí uplatnění v celé řadě průmyslových odvětví a oblastí použití, například ve strojírenství a strojních zařízeních, automatizační technice, obalovém průmyslu a intralogistice. Jsou vhodné pro inkrementální detekci rychlosti a polohy i pro absolutní určení polohy při měření posunutí nebo úhlu.

Díky bezkontaktnímu principu magnetického měření mají naše snímače s magnetickou páskou rozhodující výhody oproti optickým měřicím systémům. Zaručují spolehlivé a přesné snímání naměřených hodnot i v náročných podmínkách prostředí, jako je znečištění, vlhkost nebo měnící se světelné podmínky. Robustní průmyslové provedení umožňuje dlouhodobé použití v náročných výrobních podmínkách a významně přispívá k vysoké dostupnosti a procesní spolehlivosti vašich strojů a systémů.

Naše rozsáhlé portfolio řešení magneticky kódovaných snímačů

Naše magnetické snímače posunutí a úhlové snímače - Vyberte si mezi absolutními nebo inkrementálními měřicími systémy

Magnetické snímače posunutí a úhlové snímače Balluff vám nabízejí možnost volby mezi absolutními a inkrementálními měřicími systémy - pro maximální flexibilitu ve vaší aplikaci. Obě varianty jsou založeny na robustním bezkontaktním měřicím principu, který se vyznačuje vysokou spolehlivostí a odolností.

Díky vysoké přesnosti opakování a rychlému a přesnému určení naměřené hodnoty umožňují naše systémy vynikající výkonnost stroje - a to i v náročných podmínkách prostředí, jako je znečištění, voda nebo světelné znečištění. Měřicí signál mohou ovlivnit pouze magnetické nečistoty.

Naše snímače s magnetickou páskou jsou k dispozici v různých velikostech a lze je optimálně integrovat do systému přizpůsobením délky magnetické pásky. Bezúdržbová technologie a jednoduchá instalace snižují provozní náklady a zajišťují trvale vysokou dostupnost systému.

  • Vynikající výkonnost stroje díky rychlému a přesnému určení měřených hodnot s vysokou přesností opakování.

  • K dispozici v různých velikostech pro optimální integraci

  • Bezúdržbová technologie pro minimalizaci prostojů

  • Vysoká flexibilita díky možnosti individuálního nastavení délky magnetických pásek

  • Rychlá a snadná instalace

  • Vynikající poměr ceny a výkonu

Příklady použití

Odbornost a poradenství - Kontaktujte nás

Náš tým odborníků je zde, aby vám pomohl a poradil. Pokud si nejste jisti, který snímač je nejvhodnější pro vaše požadavky, rádi vám pomůžeme.
Obraťte se na nás!