Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Přesné polohování robotů ve skladech baterií

Magneticky kódovaný snímač posunu BML pro vysokou přesnost a spolehlivost

V buněčné výrobě jsou skladovací a vychystávací stroje důležitým prvkem pro optimalizaci toku zboží, zvýšení schopnosti dodávek a maximální dostupnosti. Pro splnění těchto požadavků se používají roboty, které přesně uchopují a umisťují bateriové články. Náš magneticky kódovaný systém měření polohy BML umožňuje přesné polohování ve vysoce dynamických aplikacích, jaké jsou vyžadovány při výrobě a skladování bateriových článků. Systém využívá k určení polohy magneticky kódované pásky, které se díky bezkontaktnímu způsobu provozu mimořádně málo opotřebovávají, a proto jsou odolné.

Speciální vlastnosti

  • Bezkontaktní měření, které funguje bez opotřebení a výrazně zvyšuje spolehlivost a životnost systému.
  • Délka měření až 48 m nabízí flexibilitu pro různá skladovací a výrobní prostředí.
  • Vysoká přesnost díky ultrajemnému rozlišení, ideální pro přesné polohovací úlohy v dynamických aplikacích, jako je řízení robotů
  • Robustnost a necitlivost na znečištění, což znamená, že systém spolehlivě pracuje i v náročných podmínkách.

Doporučené produkty pro přesné polohování regálových dopravníků

Další příklady použití při finalizaci buněk

Objevte další témata

Downloads

  • Industry brochure battery industry