Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Průmyslové roboty se velmi dynamicky otáčejí a pohybují.

Magneticky kódované systémy měření úhlů BML

Průmyslové roboty se velmi dynamicky otáčejí a kývají.

Možnost měření v reálném čase, vysoká přesnost polohování a malé rozměry - tyto výhody předurčují magneticky kódované systémy měření úhlu pro zpětnou vazbu polohy v momentových motorech.

Speciální vlastnosti

  • Dlouhá dostupnost díky krátkým časům seřízení: bez vůle a hystereze.
  • Vysoká dynamika: vysoká frekvence cyklů zvyšuje produktivitu
  • Možnost integrace a energetická úspornost - štíhlá konstrukce, nízká hmotnost
  • Vysoká hustota výkonu: není potřeba žádný prostor pro převody

Doporučené produkty pro přesné polohování robotů

BML0906

Absolutní snímač polohy

BML085M

Inkrementální snímač polohy

BML0906

Absolutní snímač polohy

Rozměr
16 × 18,6 × 54 mm
Připojení
Kabel, 5 m, PUR
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný, chromovaný
Rozhraní
IO-Link 1.1
Rozsah měření
8190 mm
Rozlišení
1 µm
Snímací vzdálenost
0.01...1.3 mm
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Teplota prostředí
-20...70 °C
Krytí
IP 67
Směr pojezdu
podélně k tělesu
Kódování rozhraní
Binární
Schválení/konformita
cURus
CE
WEEE
Více informací o produktu
BML085M

Inkrementální snímač polohy

Rozměr
12 × 13,1 × 35 mm
Připojení
Kabel, 2 m, PUR
Materiál pouzdra
Hliník
Rozhraní
Digitální A/B (RS422)
Rozlišení
1 µm
Snímací vzdálenost
0.01...1.8 mm
Referenční signál
bez referenčního signálu
Provozní napětí Ub
4,75–5,25 V DC
Teplota prostředí
-20...80 °C
Krytí
IP 67
Směr pojezdu
podélně k tělesu
Schválení/konformita
cURus
CE
WEEE
Více informací o produktu

Další příklady použití v oblasti robotiky

Objevte další témata

Související témata

Downloads

  • Industry brochure drive technology