Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

06.08.2025

Průmyslová kamera pro standardní aplikace

Kamera 5GigE Vision - nejnižší spotřeba energie ve velmi kompaktním pouzdře

Rodina kamer 5GigE BVS CA-GV se vyznačuje kompaktním designem s čelní plochou 29 x 29 mm a spotřebou energie mezi 3,5 a 4,8 watty. Kamera je vybavena rozhraním 5GigE, které dosahuje přenosové rychlosti až 625 MByte/s. Zároveň zůstává plně zpětně kompatibilní s 2,5GigE, což umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů bez nutnosti přizpůsobovat periferie počítače.

Díky digitálním rozhraním, jako jsou GigE Vision a GeniCam, a modulární konstrukci lze kameru snadno integrovat do stávajících i nových systémů. Řada kamer BVS CA GV nabízí různé konfigurace digitálních vstupů a výstupů. Kromě klasického výstupu a vstupu, který lze na straně softwaru přepnout na 5 nebo 24 V DC (signál TTL nebo PLC), jsou k dispozici dva vstupy GPIO (General Purpose Input Output) a rozhraní RS232. GPIO lze flexibilně konfigurovat jako vstupy a výstupy, což umožňuje připojení snímačů. Rozhraní RS232 slouží k parametrizaci kapalinových čoček nebo bleskových regulátorů. Napájení a přenos dat jsou zajištěny jediným kabelem pomocí technologie Power-over-Ethernet (PoE), což výrazně zjednodušuje připojení systému. Pro větší snímače je volitelně k dispozici větší držák objektivu.

Kamera navíc nabízí široký rozsah rozlišení od 3,1 do 24,6 megapixelů a podporuje standardní snímače CMOS společnosti Sony i snímače UV a SWIR (IMX992 a IMX993) a širokoúhlé snímače IMX901 a IMX902 s poměrem stran 4:1 a 3:1, takže je vhodný pro širokou škálu náročných úloh zpracování obrazu. Integrace nejnovějších obrazových snímačů Sony zajišťuje vynikající kvalitu obrazu a dlouhodobou dostupnost. Nové funkce snímače otevírají další možnosti při analýze obrazu.

Typické oblasti použití

Kamera je ideální pro aplikace, kde jsou vyžadovány rychlé obrazové sekvence a vysoké přenosové rychlosti.

Patří mezi ně monitorování dopravy a řízení dopravních toků, polovodičový průmysl, strojírenství, průmyslová měřicí technika a lékařská a zubní technika. Úspěšně se používá také ve farmaceutickém průmyslu.

Speciální vlastnosti

  • Řada kamer, která nastaví nové standardy: malá, kompaktní a zpětně kompatibilní
  • Vejde se kamkoli - malé rozměry 29 × 29 mm
  • Dokonalý obraz - nejlepší tepelné vlastnosti v této třídě díky nejnižší spotřebě energie (mezi 3,5 a 4,3 watty)
  • Jednoduché připojení - napájení a přenos dat jedním kabelem díky PoE
  • Zpětná kompatibilita s rozhraním 2,5 GigE
  • Nejnovější implementace obrazových snímačů Sony, včetně snímačů IMX901 a IMX902 a snímačů SWIR s vysokým rozlišením IMX992 a IMX993.

Kamery 5GigE Vision

5GigE - nejnižší spotřeba energie ve velmi kompaktním pouzdře
Do produktové skupiny

Naše portfolio modelů kamer 5GigE

Rodina kamer 5GigE s čelní plochou 29x29 mm

BVS CA-GV1 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

Rodina kamer 5GigE v čelní ploše 40x40 mm

BVS CA-GV2 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

Snímač (xxxxxx)

0032B

IMX900, 3,2 MP

0051D

IMX547, 5,1 MP

0081A

IMX546, 8,1 MP

0081U

IMX487, 8,1 MP UV snímač

0124D

IMX545, 12,4 MP

0124F

IMX902, 12,4 MP

0162A

IMX542, 16,2 MP

0164A

IMX901, 16,4 MP

0204A

IMX541, 20,4 MP

0246A

IMX540, 24,6 MP

0013S*

IMX990, 1,3 MP, nechlazená verze (v GV1)

0032S*

IMX993, 3,2 MP, nechlazená verze (v GV1)

0053S*

IMX992, 5,3 MP, nechlazená verze (v GV1)

0013T*

IMX990, 1,3 MP, chlazená verze (pouze v GV2)

0032T*

IMX990, 3,2 MP, chlazená verze (pouze v GV2)

0053T*

IMX990, 5,3 MP, chlazená verze (pouze v GV2)

Jednobarevný/barevný

G

Monochromatický

C

barevný

Manipulace (1)

1

Standardní teplota okolí (5 až 45 °C)

2

Rozšířený teplotní rozsah (-20 až 60 °C)

Držák objektivu (2)

1

C-mount

2

Držák TFL (pouze pro IMX901 s přední plochou 40x40 mm)

Filtry (3)

0

bez filtru, bez ochranného skla

1

IR cut filtr

2

Ochranné sklo bez filtru

Pouzdro (4)

1

Černé s logem

I/O (5)

1

1/1 I/O s (PLC signál), 2 GPIO, RS232, PoE

Firmware (6)

0

Aktuální firmware

Kamery a senzory se specifickými požadavky

Zakázkový design a inženýrství: Když standard nestačí.

Omezený prostor, další rozhraní nebo speciální obrazové snímače, optika a filtry? Úpravy na míru na vyžádání.

Příslušenství pro kameru 5GigE Vision

Objektivy

Bajonet C, standardní bajonet pro objektivy, bajonet TFL vhodný pro snímač IMX901.

Připojovací kabel

Kabel RJ45 v různých délkách

Připojovací kabel

10kolíkový kabel Samtec v rovném a úhlovém provedení, různé délky kabelu

Montážní deska

Různé montážní desky pro spodní stranu kamery pro GV1, resp. pro GV2.

Montážní kroužek

Různé montážní kroužky pro přední montáž pro GV1 a GV2

Máte nějaké dotazy, požadavky nebo návrhy?

Máte nějaké dotazy nebo se chcete dozvědět více? Obraťte se prosím přímo na nás - těšíme se na vaše odpovědi.
Kontaktujte nás