Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

5GigE Vision kamery

Průmyslové kamery

K dispozici v:

1 Verze

5GigE - Nejnižší spotřeba energie ve velmi kompaktním pouzdře

Pětkrát rychlejší než GigE, a přesto v malém provedení 29 x 29 mm - díky tomu je naše řada kamer 5GigE ideální pro aplikace vyžadující vyšší snímkovou frekvenci. PoE umožňuje napájení i přenos dat prostřednictvím kabelového připojení, čímž se snižuje množství kabeláže a prostor potřebný k instalaci. Rodina těchto kamer má nejnižší spotřebu energie ve své třídě, což vede k velmi nízkému rozptylu tepla a zajišťuje brilantní obraz s velmi nízkým šumem. Náš software pro strojové vidění Impact Acquire zajišťuje kompatibilitu a zaručuje bezproblémový sběr obrazu pro počítačové platformy.

Speciální vlastnosti

  • Rodina kamer, která nastaví nové standardy: malá, kompaktní a zpětně kompatibilní
  • Vejde se kamkoli - malé rozměry 29 × 29 mm
  • Perfektní obraz - nejlepší tepelné vlastnosti v této třídě díky nejnižší spotřebě energie (3,5 - 4,8 W).
  • Jednoduché připojení - napájení a přenos dat jedním kabelem díky PoE
  • Zpětná kompatibilita s rozhraním 2,5 GigE
  • Nejnovější implementace obrazových snímačů Sony, včetně snímačů IMX901 a IMX902 a snímačů SWIR s vysokým rozlišením IMX992 a IMX993.
  • K dispozici s volitelnou funkcí „Rozšířený teplotní rozsah“ (testováno výrobcem pro provoz při teplotách od -30 °C do 65 °C)

1 Verze

Objednací kód
Délka vlny (text) Obrazové rozlišení Čip snímače Rozhraní Přípojka 01, provedení Krytí Digitální vstupy Digitální výstupy Schválení/konformita Dodatečné vlastnosti
Akce
VIS 3 - 25 MP Sony IMX Series Ethernet, POE;RS232
5G / 2,5G Base-T-Ethernet
RJ45 IP 40 PNP galvanicky izolovaný (PLC/TTL) galvanically isolated
2x IO, lze konfigurovat
Smart features, Camera control, Image optimization, Image capture, Multi-camera setup
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat