Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

07.11.2025

Radarový senzor BRS M30 pro detekci objektů a měření vzdálenosti

Řešitel problémů, který přesvědčí tam, kde ostatní technologie narážejí na své limity.

Radarové senzory přesvědčují svou přesností, rychlostí a spolehlivostí, a to i v náročných podmínkách prostředí. Poskytují stabilní výsledky měření bez ohledu na světlo, nečistoty, vlhkost nebo kolísání teploty a jsou ideální pro náročné průmyslové aplikace. Díky velkému dosahu, přesnému rozlišení a rychlé odezvě zvládají úkoly, které jiné technologie často nezvládnou.

Radarový senzor Balluff BRS v pouzdře M30 je novým předvojem senzorů s technologií 122 GHz. Je to první radarový senzor na světě, který kombinuje výhody radarové technologie pro detekci objektů v blízkém poli a přesné měření vzdálenosti. To z něj činí ideální řešení pro aplikace, kde je vyžadována přesnost, rychlost a robustnost.

Díky pouzdru M30 s krytím IP69K a rozhraní IO-Link a analogovému rozhraní je radarový senzor M30 ideálně vybaven pro průmyslové použití.

Přehled výhod radarových snímačů

  • Velký dosah a přesné rozlišení
  • Velmi vysoká frekvence měření a rychlá doba odezvy
  • Odolnost proti prachu, nečistotám, vlhkosti, přímému světlu, mlze, parám a průvanu.
  • Necitlivost na magnetické nebo elektrické pole
  • Spolehlivost u průhledných, lesklých nebo horkých předmětů
  • Bezproblémový paralelní provoz několika senzorů
  • Nezávislost na okolním světle a znečištění
  • Zobrazení kvality signálu pro maximální spolehlivost procesu

Speciální vlastnosti radarového senzoru BRS M30

  • Vysoká přesnost a rozlišení, stejně jako vysoká selektivita mezi objekty - spolehlivá detekce i těch nejmenších dílů.
  • Měřicí frekvence až 1 kHz - lze detekovat více než 100 000 objektů za hodinu.
  • Slepá zóna pouhých 300 mm (v závislosti na cílovém objektu a okolních podmínkách)
  • Úzký detekční paprsek pouze 10° (elevace a azimut) - optimální zaměření na cílový objekt
  • Robustní pouzdro M30 s krytím IP69K - odolné i v drsném prostředí
  • Radarový senzor s rozhraním IO-Link a analogovým rozhraním - pro maximální flexibilitu parametrizace a výstupu

Naše produkty

BRS0002

Radarový senzor BRS M30

BRS0002

Radarový senzor BRS M30

Princip funkce
Radar
Slepá zóna
300 mm
Dosah max.
15 m
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
PEEK
Tvar
M30 × 1,5
Krytí
IP 69K
IP 54
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Rozhraní
IO-Link-Device
Analogové napětí / analogový proud
PNP/NPN/IO-Link
Schválení/konformita
CE
WEEE
Více informací o produktu

Příkladné aplikace z praxe

1. Detekce lahví při nejvyšší rychlosti

Výzva:

Zákazník hledá senzor, který je dostatečně rychlý, aby dokázal detekovat více než 100 000 lahví za hodinu. V současné době měří pomocí ultrazvukových senzorů, které jsou zjevně příliš pomalé. Alternativní senzory se světelnou bariérou navíc rychle oslepnou kvůli používaným čisticím prostředkům.

Řešení:

S radarovým senzorem v pouzdře M30 a frekvencí 122 GHz lze lahve přesně detekovat prostřednictvím analogového výstupu nebo digitálního spínacího výstupu (SIO), a to i při vysokých rychlostech. Parametrizace se provádí prostřednictvím průmyslového standardu IO-Link.

Výhody:

  • Vysoká rychlostSnímač nabízí požadovanou vysokou rychlost a tím výrazně zvyšuje efektivitu výrobní linky.

  • RobustnostSnímač spolehlivě pracuje v náročných podmínkách, jako je prach a vlhkost, což minimalizuje prostoje.

2. Detekce pneumatik

Výzva:

Optické světelné závory mají potíže spolehlivě detekovat pneumatiky kvůli jejich matnému černému povrchu a potištěným nebo nalepeným štítkům. Kromě toho jsou světelná pole a reflektory náchylné k poškození od pneumatik a funkčnost fotoelektrických senzorů trpí, když se na povrchu usazují nečistoty a kontaminanty.

Řešení:

Radarové senzory v kompaktním pouzdře M30 nabízejí spolehlivé řešení pro detekci pneumatik na dopravních pásech, a to i v náročných podmínkách.

Výhody:

  • Spolehlivý výkon:Funguje i v obtížných podmínkách, což zvyšuje bezpečnost provozu.

  • Bezkontaktní detekce:Optimalizuje výrobní proces spolehlivou detekcí pneumatik.

  • Vysoká flexibilita rozsahuFlexibilní rozsah, vhodný od malých až po velké rozsahy.

  • Jednoduchá integraceRychlé připojení ke stávajícím systémům díky IO-Link a režimu SIO.


Máte nějaké dotazy? Váš přímý kontakt na nás

Jonathan Filohn
inovace