30.09.2026
SmartLight Rigid - Kompaktní. Jasný. Všestranný.
Flexibilní signalizace pro stroje a pracovní stanice. Viditelnost 180° a neoslňující osvětlení.
Přehled vlastností
Inteligentní řešení osvětlení pro moderní průmysl
Nové osvětlení SmartLight Rigid od společnosti Balluff je ideálním řešením pro všechny aplikace, kde klasické signalizační majáky narážejí na své limity. Jeho kompaktní konstrukce a vysoká kvalita světla umožňují efektivní a cenově výhodnou signalizaci stavů strojů - všude tam, kde je omezený prostor a kde je vyžadována maximální viditelnost.
Díky rozhraní IO-Link lze flexibilně ovládat různé světelné funkce a integrovat je do stávajících systémů. Jas variant bez rozhraní IO-Link lze regulovat bez blikání prostřednictvím PWM nebo externích zařízení. SmartLight Rigid přesvědčí 180° viditelností a 100 % rozptýleným rozložením světla - pro absolutně homogenní osvětlení bez oslnění.
Ať už jako dodatečná signalizace na vzdálených částech systému, jako signalizace pro intralogistické aplikace, jako jsou distribuce mléka a busy light, nebo jako nezávislý stavový ukazatel na ručních pracovištích a pultech strojů: SmartLight Rigid kombinuje signalizační maják a osvětlení v jediném zařízení - efektivně a prostorově úsporně.
Vysoce kvalitní kovové pouzdro zajišťuje vynikající odolnost a odvod tepla, zatímco moderní design a neviditelné LED body poskytují atraktivní vzhled. Díky schválení CE a UL lze zařízení SmartLight Rigid používat po celém světě a nabízí odolné a spolehlivé řešení pro jakékoli výrobní prostředí.

Robustní. Moderní. Pro každou příležitost.
Intralogistika:
Signalizační zařízení pro distribuci mléka, busy light a monitorování přítomnosti.
Strojírenství:
Přímé zobrazení stavu strojů a zařízení.
Speciální konstrukce strojů:
Barevné osvětlení pultu stroje a zobrazení stavu na lince.
Ruční pracovní stanice:
Kompaktní a jasná signalizace pro ergonomická pracoviště.
Produkty
- Princip funkce
- Signal light
- Rozhraní
- IO-Link 1.1.4
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
- Segmenty, počet max.
- 1
- Předdefinované barvy
-
červená
zelená
modrá
žlutá
purpurová
azurová
bílá
lze konfigur. - Indikace funkce
-
blinking
sparkle - Rozměr
- Ø 20 x 550 mm
- Materiál pouzdra
-
Hliník, eloxovaný
Plast - Upevnění
- Svorky
- Teplota prostředí
- -20...50 °C
- Krytí
- IP 54
- Princip funkce
- Signal light
- Rozhraní
- IO-Link 1.1.4
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
- Segmenty, počet max.
- 1
- Předdefinované barvy
-
červená
zelená
modrá
žlutá
purpurová
azurová
bílá
lze konfigur. - Indikace funkce
-
blinking
sparkle - Rozměr
- Ø 20 × 250 mm
- Materiál pouzdra
-
Hliník, eloxovaný
Plast - Upevnění
- Svorky
- Teplota prostředí
- -20...50 °C
- Krytí
- IP 54
- Princip funkce
- Signal light
- Rozhraní
- Oddělené vstupy
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
- Segmenty, počet max.
- 1
- Předdefinované barvy
-
červená
zelená
modrá
žlutá
purpurová
azurová
bílá - Rozměr
- Ø 20 × 250 mm
- Materiál pouzdra
-
Hliník, eloxovaný
Plast - Upevnění
- Svorky
- Teplota prostředí
- -20...50 °C
- Krytí
- IP 54
- Princip funkce
- Signal light
- Rozhraní
- Oddělené vstupy
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
- Segmenty, počet max.
- 1
- Předdefinované barvy
-
červená
zelená
modrá
žlutá
purpurová
azurová
bílá - Rozměr
- Ø 20 x 550 mm
- Materiál pouzdra
-
Hliník, eloxovaný
Plast - Upevnění
- Svorky
- Teplota prostředí
- -20...50 °C
- Krytí
- IP 54
- Princip funkce
- Signal light
- Rozhraní
- Oddělené vstupy
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
- Segmenty, počet max.
- 1
- Předdefinované barvy
-
červená
zelená
modrá
žlutá
purpurová
azurová
bílá - Rozměr
- Ø 20 x 950 mm
- Materiál pouzdra
-
Hliník, eloxovaný
Plast - Upevnění
- Svorky
- Teplota prostředí
- -20...50 °C
- Krytí
- IP 54
- Princip funkce
- Signal light
- Rozhraní
- IO-Link 1.1.4
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
- Segmenty, počet max.
- 1
- Předdefinované barvy
-
červená
zelená
modrá
žlutá
purpurová
azurová
bílá
lze konfigur. - Indikace funkce
-
blinking
sparkle - Rozměr
- Ø 20 x 950 mm
- Materiál pouzdra
-
Hliník, eloxovaný
Plast - Upevnění
- Svorky
- Teplota prostředí
- -20...50 °C
- Krytí
- IP 54
Downloads
-
Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.