Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Automatizovaná manipulační a montážní technika ve velkých dopravníkových systémech

Dopravní systém do velikosti objektu 1 m

Automatizované procesy obrábění a montáže zajišťují spolehlivost procesu a nejvyšší kvalitu, protože každý krok a každý díl lze sledovat. Ve velkých dopravníkových systémech, například při výrobě karoserií v automobilovém průmyslu, je nutné automaticky vést vozíky výrobním procesem - od základního nátěru přes homogenní nanášení barvy rozprašovačem až po následné schnutí.

Pomocí průmyslových systémů RFID je možné dokumentovat informace o všech pracovních krocích i v náročných podmínkách prostředí a automaticky vést karoserie výrobním procesem. Systém RFID BIS M má rámové antény RFID, které se spolu s elektronikou čtecí/zapisovací hlavy jednoduše připojují k našim vysoce výkonným vyhodnocovacím jednotkám BIS V. Díky velkému čtecímu rozsahu jsou tyto antény vhodné zejména pro dopravníkové systémy od šířky cca 500 mm. Přenos dat je bezproblémový i na velké vzdálenosti a za pohybu. Speciální datové nosiče jsou určeny pro použití v extrémním prostředí, takže lze bezpečně manipulovat i s výrobními kroky s teplotami nad 200 °C. Díky tomu je toto řešení RFID obzvláště vhodné pro dlouhé čtecí vzdálenosti a extrémní podmínky prostředí.

  • Rámové antény RFID v různých provedeních pro různé čtecí rozsahy.
  • Vysokoteplotní datové nosiče v různých konstrukcích a velikostech paměti.
  • Vysoký výkon díky univerzální vyhodnocovací jednotce BIS V, která je k dispozici pro všechny běžné sběrnicové systémy.