Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Automatizovaná přeprava obrobků a sledovatelnost v procesu obrábění a montáže

Sledovatelnost výrobních a montážních dílů

V procesu obrábění a montáže obrobků je pro spolehlivou a kvalitní výrobu nutná úplná sledovatelnost. Současně by měly být obrobky automaticky přepravovány na místo určení v souladu s dalšími výrobními kroky.

Pomocí RFID se automatizovaného podávání obrobků dosahuje umístěním nosičů dat na samotný obrobek. Kromě automatizované přepravy spočívají výhody zejména v bezproblémové dokumentaci. Každý krok procesu obrábění nebo montáže je uložen na nosiči dat. Dokonce i pracovní kroky, které bezprostředně předcházejí nebo bezprostředně následují po výrobním procesu, tak mohou být přesně zaznamenány a využity pro optimalizované řízení zdrojů.

K tomuto účelu se ideálně hodí systém RFID BIS M. Průmyslové čtecí/zapisovací hlavy jsou zárukou spolehlivého čtecího výkonu a důsledné prevence chyb, a to i na kovu. Jsou výkonné a snadno zpracovávají velké objemy dat. A to i na velké vzdálenosti.

Nosiče dat jsou k dispozici v různých verzích - například ve formě datového šroubu. Díky své robustnosti se datové šrouby používají ve výrobních procesech, kde zpracování ztěžují maziva nebo třísky. Lze je také použít v mycích systémech a vakuových sušičkách.

  • Spolehlivá identifikace v kovovém prostředí
  • Nosiče dat ve speciálním provedení, jako jsou šrouby pro optimální upevnění k obrobku.
  • Decentralizované ukládání dat přímo na obrobku