Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Spolehlivé sledování dílů při výrobě a montáži

Spolehlivé sledování dílů při výrobě a montáži

Náš vysokorychlostní RFID systém zajišťuje sledování oběhu zásob v automatizovaném montážním systému. Flexibilní procesorová jednotka BIS V používá vysokorychlostní čtecí/zápisové hlavy ke zpracování velkých množství dat v co nejkratším čase. Jsou osmkrát rychlejší než světová norma ISO 15693, takže je zkrácen čas cyklu a zvýší se výtěžnost. Stručně, můžete se na systém plně spolehnout, protože pro zajištění kvality zaznamenává celý postup výroby a všechna data ukládá.

Speciální charakteristiky

  • Prostor pro všechny informace s bezkonkurenční kapacitou 128 kB
  • Decentralizované uchovávání dat pro nejvyšší bezpečnost
  • Transparentní – všechna data jsou k dispozici v reálném čase
  • Flexibilní – RFID snímače mohou být kombinovány pomocí integrovaného IO-Link master

Downloads

  • Industry brochure automotive