Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Jeřáb harvestoru: hlídání klidové polohy řetězové pily

Jeřáb harvestoru: hlídání klidové polohy řetězové pily

V neseném nářadí jeřábu harvestoru zaručíte pomocí našich indukčních snímačů klidovou polohu řetězové pily. Za tímto účelem upevněte indukční snímač na otočný kloub, na kterém se natáčí řetězová pila. Robustní snímač tak může spolehlivě zjistit, zda se řetězová pila zasunula. A lze zapnout posuv kmenů. Další výhoda: Bezdotykové snímače nejsou citlivé na nečistoty, tudíž jsou ideální pro náročné prostředí při práci v lese.

Zvláštnosti

  • dlouhá životnost: neopotřebitelný díky bezdotykové činnosti
  • vhodné pro nejrůznější stroje: jsou dodávány četná provedení snímačů a tvary pouzder (Ø 3 mm až kvádr 80 × 80 mm)
  • rychlé nasazení: celosvětově možnost dodání ze skladu

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment