Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Kontrola a zajištění kvality

BALENÍ NA KONCI LINIE

V automatizovaných balicích linkách hrají kontrola a zajištění kvality klíčovou roli v procesech etiketování, uzavírání a kontroly balení. Mezi typické kontrolní úkoly patří kontrola utěsnění, kontrola úplnosti balení a detekce vad, které nelze spolehlivě identifikovat pomocí konvenčních senzorů.

Kontrola založená na zpracování obrazu umožňuje automatizované kontroly kvality viditelných prvků, jako jsou uzávěry, víčka, etikety a potisky, přímo na balicí lince. K tomu se přidává radarová kontrola, která rozpoznává skryté vady nebo chybějící obsah v uzavřených či neprůhledných obalech. Díky kombinaci těchto technologií dosahují balicí stroje komplexní kontroly kvality, která zajišťuje dodržování předpisů, sledovatelnost a snížení množství zmetků.

Hlavní výhody

  • Spolehlivá vizuální kontrola pomocí senzorů pro zpracování obrazu
    Systémy zpracování obrazu umožňují automatizovanou kontrolu těsnění, uzávěrů, etiket a povrchových charakteristik, čímž přispívají k zajištění stálé kvality při výrobní rychlosti.

  • Kontrola za hranicemi viditelných povrchů pomocí radarové technologie
    Radarové snímkování detekuje chybějící výrobky, neúplné obaly a skryté vady v uzavřených nebo neprůhledných obalech, kde optické systémy narážejí na své limity.

  • Nedestruktivní kontrola kvality v rámci výrobní linky
    Jak technologie zpracování obrazu, tak radarová technologie pracují bezdotykově a při plné rychlosti linky, což umožňuje 100% kontrolu bez přerušení balicího procesu.

  • Méně zmetků a méně stížností zákazníků
    Včasná detekce vad zabraňuje tomu, aby se vadné obaly dostaly do dalšího výrobního procesu, čímž se snižuje množství zmetků, nutnost dodatečných oprav a riziko stažení výrobků z trhu.

  • Škálovatelný koncept zajištění kvality
    Díky kombinaci senzorů pro zpracování obrazu pro standardní kontrolní úkoly a radarového zobrazování pro rozšířené rozpoznávání vad lze kontrolu kvality přizpůsobit riziku dané aplikace a požadavkům na balení.

BRS0002

Radarové senzory

BVS01ZJ

BVS VisionSensor

BVS01ZC

BVS VisionSensor

BVS01ZF

BVS VisionSensor

BVS01ZE

BVS VisionSensor

BRS0002

Radarové senzory

Princip funkce
Radar
Slepá zóna
300 mm
Dosah max.
15 m
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
PEEK
Tvar
M30 × 1,5
Krytí
IP 69K
IP 54
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Rozhraní
IO-Link-Device
Analogové napětí / analogový proud
PNP/NPN/IO-Link
Schválení/konformita
CE
WEEE
Více informací o produktu
BVS01ZJ

BVS VisionSensor

Aplikace
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Vyhledávač
Nástroj pro kódování
Kontrola chyb
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Obrazové rozlišení
1.2 MP(1280 x 960 pixelů)
Ohnisková vzdálenost
9.6 mm
Dosah min.
50 mm
Zorné pole
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Světelný vysílač, osvětlení
LED white
LED infrared
Rozhraní
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Rozměr
56 x 56 x 59 mm
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Více informací o produktu
BVS01ZC

BVS VisionSensor

Aplikace
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Vyhledávač
Nástroj pro kódování
Kontrola chyb
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Obrazové rozlišení
1.2 MP(1280 x 960 pixelů)
Ohnisková vzdálenost
9.6 mm
Dosah min.
50 mm
Zorné pole
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Světelný vysílač, osvětlení
LED white
LED red
Rozhraní
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Rozměr
56 x 56 x 59 mm
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Více informací o produktu
BVS01ZF

BVS VisionSensor

Aplikace
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Vyhledávač
Nástroj pro kódování
Kontrola chyb
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Obrazové rozlišení
1.2 MP(1280 x 960 pixelů)
Ohnisková vzdálenost
9.6 mm
Dosah min.
50 mm
Zorné pole
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Světelný vysílač, osvětlení
LED white
LED red
Rozhraní
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Rozměr
56 x 56 x 59 mm
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Více informací o produktu
BVS01ZE

BVS VisionSensor

Aplikace
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Vyhledávač
Nástroj pro kódování
Kontrola chyb
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Obrazové rozlišení
1.2 MP(1280 x 960 pixelů)
Ohnisková vzdálenost
9.6 mm
Dosah min.
50 mm
Zorné pole
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Světelný vysílač, osvětlení
LED white
LED infrared
Rozhraní
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Rozměr
56 x 56 x 59 mm
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Více informací o produktu

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES