Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Kontrola upnutí obrobku

Kontrola upnutí obrobku

Jen pokud je obrobek řádně upevněný ve sklíčidle soustruhu, je možné správné obrábění s konstantní kvalitou. Kromě snímačů se spínacím výstupem přebírají tento úkol stále více indukční měřicí systémy pro snímání polohy s kontinuálním výstupním signálem. Naše široké spektrum měřicích systémů – od délky pouhých několik milimetrů až po 130 mm – vám zabezpečuje maximální přesnost při různých rozměrech.

Zvláštnosti

  • široká nabídka variant pro řešení nejrůznějších úkolů
  • velmi přesné a s vysokou přesností opakování
  • kontinuální zkoušky

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat