Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Přenos signálů prostřednictvím IO-Link
Rozměr
70 × 30 × 16 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
Materiál pouzdra
PA
Rozsah měření
0–40 mm
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Brzy již není k dispozici
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIP LD2-T040-02-S4 | BIP L02-T040-06-S4 | |
|
6.216,30 CZK
Ceníková cena
|
6.360,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozměr | 70 × 30 × 16 mm | 52 x 15.8 x 30 mm |
|---|---|---|
| Tvar | pravoúhlá konstrukce | pravoúhlá konstrukce |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | PA | PA |
| Rozsah měření | 0–40 mm | 0–40 mm |
| Rozhraní | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Přesnost opakování podle BWN | ±100 µm | - |
| Odchylka linearity max. | ±500 µm | ±250 µm |
| Provozní napětí Ub | 18–30 V DC | 15–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princip funkce | Indukční měřicí systém pro snímání polohy | Indukční měřicí systém pro snímání polohy |
| Analogový výstup | - | Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0–10 V/4–20 mA |
| Výstupní charakteristika | - | increasing, adjustable |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD