Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Monitorování vibrací lisů a děrovacích strojů

Se senzory BCM pro sledování stavu

Monitorování vibrací lisů a děrovacích strojů

Při děrování a tváření působí na obrobek často velké síly, aby bylo dosaženo požadované geometrie. Stroje a nástroje, které se k tomu používají, jsou optimalizovány tak, aby výrobní procesy byly co nejméně otřesové a co nejméně vibrační. Senzory BCM pro sledování stavu podporují detekci opotřebení a změn (např. také u lineárních vedení a hydraulických agregátů) tím, že nepřetržitě monitorují vibrace a teplotu v místě působení a signalizují odchylky prostřednictvím uživatelem definovaných alarmů.

Speciální funkce

  • Analýza vibrací do 6 000 Hz (mezní frekvence +/- 3 dB).
  • Rozsah měření +/-16 g
  • Rozhraní IO-Link
  • Sledování kontaktní teploty
  • Volitelné doplňkové funkce: Čítač provozních hodin, čítač spínání, frekvenční analýza, záznam frekvence a surových dat
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat