Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Použití ventilů s rychlouzávěrem

Použití ventilů s rychlouzávěrem

Na rychlouzávěry jsou kladeny nejvyšší požadavky, které často může splnit pouze redundantní systém. Náš magnetostrikční systém pro snímání polohy BTL 7 obsahuje až tři nezávisle měřicí sekce a tři nezávislé elektronické systémy v jednom. Robustní, bezkontaktní a absolutní systém měření polohy je volně konfigurovatelný. A navíc: díky svým kompaktním rozměrům může snadno nahradit již instalované neredundantní systémy měření polohy. Počáteční a koncové body lze pohodlně nastavit pomocí počítače. Sady parametrů se snadno aplikují, takže uvedení do provozu je rychlé a bezproblémové.

Vlastnosti

  • 2 nebo 3 zcela samostatné systémy v jednom pouzdře pro maximální dostupnost.
  • s jedním měřicím rozsahem až 7620 mm i pro velké ventily
  • kompaktní, prostorově úsporný kryt
  • rychlé uvedení do provozu
  • bezkontaktní a bez opotřebení
  • monitorování všech kanálů pomocí LED

Downloads

  • Industry brochure energy production