Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?

Zůstaňte v obraze

S našimi e-maily obdržíte pravidelné informace o produktech, událostech a službách.

Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat
Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Redundantní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy

Magnetostrikční snímače

K dispozici v:

16 Verze

Naše vícenásobně redundantní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy BTL splňují nejvyšší požadavky na bezpečnost a disponibilitu, a to i v náročných podmínkách, např. při použití ve ventilech a hydraulických válcích významných z hlediska bezpečnosti. Poskytují až tři nezávislé měřicí systémy v jediném pouzdru, a díky různým rozhraním s diverzitní redundancí tak zaručují zvýšenou úroveň bezpečnosti provozu.

Charakteristiky

  • dvojnásobně nebo trojnásobně redundantní provedení
  • teplotní rozsah −40 až +85 °C
  • analogová a digitální rozhraní
  • flexibilně nastavitelný měřicí rozsah a softwarová inverze signálů
  • možnost kopírování nastavení na všechny tři měřicí kanály
  • dlouhá životnost díky robustní mechanické konstrukci
  • nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové

16 Verze

Objednací kód
Rozhraní Měřená délka Mechanické provedení Teplota prostředí Odchylka linearity Aplikace
Akce
Analogové napětí 25–7 620 mm Upevnění 3/4 palce závit -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Redundantní struktura
Analogové napětí 25–7 620 mm Upevnění 18h6 uložení -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Redundantní struktura
SSI 25–7 620 mm Upevnění M18 závit -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB

nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Redundantní struktura
SSI 25–7 620 mm Upevnění 18h6 uložení -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB

nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Redundantní struktura
Analogový proud 25–7 620 mm Upevnění 3/4 palce závit -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Redundantní struktura
Analogový proud 25–7 620 mm Upevnění 18h6 uložení -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Redundantní struktura
SSI 25–7 620 mm Upevnění M30 závit -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB
Redundantní struktura
Digitální impulzní 25–7 620 mm Upevnění M30 závit -40...85 °C nnnn = 0025…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
Redundantní struktura
Digitální impulzní 25–7 620 mm Upevnění 3/4 palce závit -40...85 °C nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Redundantní struktura
Digitální impulzní 25–7 620 mm Upevnění 18h6 uložení -40...85 °C nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Redundantní struktura