Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Průběžné měření polohy děrovacího nástroje v procesu vrubování

Magnetostrikční snímače polohy BTL pro maximální přesnost a procesní spolehlivost

V procesu vrubování při výrobě baterií, kde se přesně vysekávají elektrody, je pro zajištění kvality výrobků nezbytné přesné sledování polohy formy. Magnetostrikční snímače polohy BTL od společnosti Balluff nabízejí spolehlivé řešení. Umožňují kontinuální měření polohy bez opotřebení a jsou k dispozici ve dvou provedeních: jako tyčové a profilové. Tato flexibilita usnadňuje přizpůsobení příslušným prostorovým podmínkám a požadavkům stroje a zajišťuje rychlou a nekomplikovanou instalaci.

Speciální vlastnosti

  • Kompaktní provedení umožňuje snadnou integraci do stísněných instalačních prostor
  • K dispozici s analogovým rozhraním a rozhraním IO-Link pro bezproblémovou integraci do stávajících systémů
  • Rychlá parametrizace a přizpůsobení různým procesním požadavkům díky rozhraní IO-Link
  • Průběžné sledování podmínek, jako je teplota a životnost, pro včasné odhalení poruch.
  • Současné měření více poloh a rychlostí pro komplexní sledování formy
  • Robustní, hermeticky utěsněné hliníkové pouzdro s krytím IP67 nabízí ochranu v náročných podmínkách.
  • Bezkontaktní provoz zabraňuje mechanickému opotřebení, prodlužuje životnost a snižuje náklady na údržbu

Doporučené produkty pro přesné polohování nástrojů

Další příklady použití v oblasti řezání a děrování

Objevte další témata

Downloads

  • Industry brochure battery industry