Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Spolehlivá identifikace lisovacích nástrojů při výrobě baterií

Systém UHF RFID BIS pro automatickou validaci nástrojů a spolehlivost procesů

Pro přesný proces děrování anody a katody je důležité, aby byly použité nástroje před použitím spolehlivě identifikovány. S naším systémem BIS V UHF RFID můžete zajistit, aby byl vždy použit správný nástroj pro příslušnou variantu výrobku. Systém umožňuje automatickou validaci a monitorování děrovacích nástrojů v dosahu více než jednoho metru. Vyhodnocovací jednotka UHF podporuje také připojení podporující IO-Link, aby bylo možné integrovat periferní senzory a akční členy a efektivně tak řídit celý proces.

Speciální funkce

  • Vyhodnocovací jednotky pracují s běžnými síťovými protokoly, což umožňuje jednoduchou integraci do stávajících systémů.
  • Rozhraní IO-Link pro připojení a monitorování periferních zařízení pro rozšířené řízení procesu.
  • Dosahy větší než jeden metr umožňují flexibilní instalaci a spolehlivou identifikaci i na velké vzdálenosti.

Doporučené produkty pro spolehlivou identifikaci nástrojů

BIS013U

Multifrekvenční vyhodnocovací jednotky

BNI00AJ

Rozbočovače snímačů/aktorů IO-Link

BIS016H

Datové nosiče UHF pro identifikaci nástrojů

BIS013U

Multifrekvenční vyhodnocovací jednotky

Skupina výrobků
Univerzální vyhodnocovací jednotky (BIS V)
Rozhraní
Profinet: I/O (IRT)
Podporované technologie RFID
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Počet připojitelných hlav/antén S/L
4
Provozní napětí Ub
24 V DC SELV/PELV
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek
Teplota prostředí
0...60 °C
Krytí
IP 65, s konektorem
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Připojení
2× zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná
Konektor 7/8", 5pólový
Více informací o produktu
BNI00AJ

Rozbočovače snímačů/aktorů IO-Link

Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Analogové vstupy
8× Analogové napětí / analogový proud / analogová teplota (0–10 V / −10 až +10 V / 0–5 V / −5 až +5 V / 5–10 V / 4–20 mA / 0–20 mA /Pt100 /Pt1000 / termočlánek typ J /t ermočlánek typ K)
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ne
Součtový proud US, snímač
4 A
Součtový proud UA, aktuátor
4 A
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Rozměr
68 × 31,8 × 181,5 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
55 ms
Procesní data IN
22 bajtů
Procesní data OUT
1 bajt
Více informací o produktu
BIS016H

Datové nosiče UHF pro identifikaci nástrojů

Skupina výrobků
UHF (860–930 MHz)
Pracovní frekvence
850–960 MHz
Rádiové schválení
Evropa (CE)
Spojené království (UKCA)
Rozměr
23 × 1 × 100 mm
Typ paměti
EEPROM
Uživatelská data, snímání/záznam
128 Bit
EPC paměť, snímání/záznam
496 Bit
TID paměť, pouze ke čtení
96 Bit
Tvar antény
Dipól
Montáž
nekovový (volná zóna)
Skladovací teplota
-40...85 °C
Teplota prostředí
-25...70 °C
Materiál pouzdra
PET
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Více informací o produktu

Další příklady použití v oblasti řezání a děrování

Objevte další témata

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat