RFID s IO-Link - úsporná řešení RFID pro malé objemy dat
Řešení RFID s IO-Link
Technologie RFID s komunikačním standardem IO-Link nabízí obzvláště hospodárná a všestranná řešení pro identifikační úlohy s malým množstvím dat. Za tímto účelem komunikuje čtecí/zapisovací hlava IO-Link se síťovým modulem IO-Link, který slouží jako vyhodnocovací jednotka a navazuje spojení s řídicí jednotkou. Protože tato IO-Link master má až 16 portů, lze snadno připojit další zařízení pro další testovací úlohy. RFID s IO-Linkem je také vhodnou volbou v případě, kdy je ukládání dat realizováno centrálně prostřednictvím cloudových řešení a nosič dat slouží čistě jako identifikátor.
Díky širokému portfoliu čtecích/zapisovacích hlav IO-Link lze systémy RFID sestavit přesně na míru. A s IO-Link masterem jako vyhodnocovací jednotkou lze zbývající porty obsadit libovolnými dalšími senzory a akčními členy.
- Široké portfolio pro různé čtecí rozsahy a podmínky prostředí
- Mimořádně úsporné a flexibilní použití
- Možnosti parametrizace a diagnostiky prostřednictvím IO-Link