Univerzální, jednoduché a flexibilní: IO-Link
Modulární koncepce řízení
Digitální komunikační standard IO-Link je univerzálně použitelný, propojuje nejrůznější zařízení a zajišťuje flexibilní koncepce řízení pro obrábění kovů. Potřebujete k tomu pouze nestíněná, tří- nebo čtyřvodičová standardní průmyslová vedení. Ta jsou velmi pružná a vhodná pro velký počet ohýbacích cyklů. Snadno se propojují a jsou cenově velmi výhodné. Připojení je normalizováno s konektory M5, M8 nebo M12.
Již se sběrnicovým protokolem bylo možné zařízení bez rozvaděče a vysoké instalační nároky s drahými měděnými kabely byly minulostí. Protože sběrnicový kabel spojoval komponenty různých úrovní a nahrazoval mnoho paralelních svazků vodičů.
Avšak teprve IO-Link je výkonný, jednoduchý a cenově příznivý – univerzální a flexibilní současně. IO-Link tak lze – podobně jako USB – označit za univerzální rozhraní automatizace.
Univerzálnost IO-Link jde však ještě mnohem dále. Se systémem Safety over IO-Link získáte od společnosti Balluff první bezpečnostní řešení integrovatelné s IO-Link, které spojuje bezpečnostní a automatizační technologii do jednoho systému. IO-Link vám poskytuje jak podrobná data o senzorech/aktorech, tak bezpečné informace, takže s naší bezpečnostní koncepcí využíváte to nejlepší z obou světů.