Řídicí architektura v oblasti sekundárního balení
SEKUNDÁRNÍ BALENÍ
V moderních balicích strojích má architektura řízení rozhodující vliv na výkon, flexibilitu a dlouhodobou škálovatelnost. Tradiční point-to-point zapojení a smíšená rozhraní zvyšují složitost systému, prodlužují dobu uvedení do provozu a zvyšují riziko chyb.
Řídicí architektura založená na technologii IO-Link nabízí standardizovanou digitální komunikační vrstvu mezi senzory, akčními členy a řídicím systémem. Nahrazením složitého kabelového zapojení inteligentními, parametrizovatelnými zařízeními a jednotnou komunikací umožňuje IO-Link vytvořit jednotnou architekturu stroje v rámci celého procesu sekundárního balení. Data v reálném čase, diagnostické funkce a parametrizace přispívají ke zkrácení doby uvedení do provozu, ke zlepšení dostupnosti strojů a k podpoře strategií prediktivní údržby.
Hlavní výhody
-
Zjednodušené zapojení a konstrukce stroje
IO-Link nahrazuje často různorodá připojení standardizovanými kabely M12, čímž se snižuje náročnost kabeláže, zkracuje doba instalace a omezují potenciální zdroje chyb. -
Rychlejší uvedení do provozu a přestavba
Parametry senzorů lze prostřednictvím IO-Link digitálně nastavit, uložit a obnovit, což umožňuje rychlou výměnu zařízení a změnu formátu na základě receptur bez nutnosti ručního nastavování. -
Jednotná a škálovatelná architektura
Díky standardizovanému rozhraní IO-Link mohou jak základní modely, tak i pokročilé stroje využívat stejný koncepční systém řízení, což zjednodušuje projektování a usnadňuje budoucí modernizace. -
Rozšířené diagnostické funkce a transparentnost
Neustálý přístup k datům ze senzorů a diagnostickým informacím umožňuje rychlejší odstraňování poruch, zlepšuje stabilitu procesu a tvoří základ pro strategie prediktivní údržby. -
Zlepšená OEE a efektivita životního cyklu
Méně prostojů, rychlejší časy přípravy a provoz založený na datech přímo přispívají k vyšší celkové efektivitě zařízení (OEE) a nižším celkovým provozním nákladům.
IO-Link rozbočovače
- Rozhraní
- IO-Link 1.0
- Provozní napětí Ub
- 18–30,2 V DC
- Připojení (COM1)
- Šroubovací/zásuvné svorky, 4-pólový
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- Šroubovací/zásuvné svorky
- Připojení, pozice
- Šroubovací/zásuvné svorky
- Digitální vstupy
- 16× PNP, typ 2
- Digitální výstupy
- 16× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Součtový proud US, snímač
- 1.0 A
- Spínací proud
- 16× 350 mA
- Součtový proud UA, aktuátor
- 1.6 A
- Materiál pouzdra
- PA 6.6, UL94V-0
- Rozměr
- 79 × 33,6 × 84 mm
- Teplota prostředí
- -20...50 °C
- Krytí
- IP 20
- Přenosový výkon
- COM2 (38,4 kbaud)
- Procesní datový cyklus min.
- 12 ms
- Procesní data IN
- 2 bajty
- Procesní data OUT
- 2 bajty
Rozbočovače IO-Link
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Provozní napětí Ub
- 18–30,2 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 16× PNP, typ 3
- Digitální výstupy
- 16× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Rozšiřující port
- ano
- Součtový proud US, snímač
- 4 A
- Spínací proud
- 16× 350 mA
- Součtový proud UA, aktuátor
- 4 A
- Materiál pouzdra
- PA, průhledný
- Rozměr
- 50 × 30,8 × 115 mm
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67, našroubovaný stav
- Přenosový výkon
- COM2 (38,4 kbaud)
- Procesní datový cyklus min.
- 3.5 ms
- Procesní data IN
- 2 bajty
- Procesní data OUT
- 2 bajty
IO-Link rozbočovače
- Rozhraní
- IO-Link 1.1.4
- Provozní napětí Ub
- 18–30,2 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
- Digitální výstupy
- 16× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- PNP: Yes, NPN: No
- Rozšiřující port
- ano
- Sledování jednotlivých kanálů
- ano
- Dodatečná funkce
-
Vibrace
Internal temperature
Zjištění zařízení - Součtový proud US, snímač
- 2 A
- Spínací proud
- 16× 2 A
- Součtový proud UA, aktuátor
- 4 A
- Materiál pouzdra
-
PBT GF30
vložky: nerezová ocel, 1.4404 - Rozměr
- 68 x 38.3 x 183.5 mm
- Teplota prostředí
- -25...60 °C
- Krytí
- IP 67, našroubovaný stav
- Přenosový výkon
- COM3 (230,4 kbaud)
- Procesní datový cyklus min.
- 2 ms
- Procesní data IN
- 12 bajtů
- Procesní data OUT
- 2 bajty
- Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Síťové moduly s podporou více protokolů
- Rozhraní
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Přídavná rozhraní
- 8× IO-Link
- Třída portu
- Typ A
- Výstupní proud max.
- 2 A
- Indikace
- ne
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Připojení (COM2)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení OUT)
- M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 16× PNP, typ 3
- Digitální výstupy
- 16× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Součtový proud US, snímač
- 16 A
- Součtový proud UA, aktuátor
- 16 A
- Materiál pouzdra
-
Plast
Ušlechtilá ocel, Inserts - Rozměr
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Teplota prostředí
- -40...70 °C
- Krytí
-
IP 68
IP 69K - Verze IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- ano
- Není součástí dodávky
-
Štítek s popisem
Záslepka - Součástí dodávky
-
Uzemňovací pásek
Šroub M4 × 6
Síťové moduly s podporou více protokolů
- Rozhraní
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Přídavná rozhraní
- 8× IO-Link
- Třída portu
- Typ A (4×) + typ B (4×)
- Výstupní proud max.
- 4 A
- Indikace
- ne
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Připojení (COM2)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení OUT)
- M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 12× PNP, typ 3
- Digitální výstupy
- 12× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Součtový proud US, snímač
- 16 A
- Součtový proud UA, aktuátor
- 16 A
- Materiál pouzdra
-
Plast
Ušlechtilá ocel, Inserts - Rozměr
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Teplota prostředí
- -40...70 °C
- Krytí
-
IP 68
IP 69K - Verze IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- ano
- Není součástí dodávky
-
Štítek s popisem
Záslepka - Součástí dodávky
-
Uzemňovací pásek
Šroub M4 × 6
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES