Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BNI00KJ

BNI XG5-538-0B5-R067

Black Line - Síťové moduly v robustním plastovém pouzdře pro různorodé aplikace

Rozhraní
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A (4×) + typ B (4×)
Výstupní proud max.
4 A
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Přehodnocení průmyslových sítí

Rozšířené síťové portfolio společnosti Balluff nastavuje nové standardy v oblasti uživatelské přívětivosti a rychlého přístupu ke správnému produktu pro vaše požadavky. Zůstává to, co je dobré: produkty Balluff, které jsou zárukou kvality, inovace a spolehlivosti.

Objevte naše produktové řady Black, Silver, Washdown a Safe Line, které nabízejí obzvláště rychlý výběr našich síťových komponent. Vyberte si to správné řešení pro vás ze tří výkonnostních tříd.

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Rozhraní
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A (4×) + typ B (4×)
Výstupní proud max.
4 A
Indikace
ne
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení OUT)
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
12× PNP, typ 3
Digitální výstupy
12× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
16 A
Součtový proud UA, aktuátor
16 A
Materiál pouzdra
Plast
Ušlechtilá ocel, Inserts
Rozměr
68 x 38.3 x 226.2 mm
Teplota prostředí
-40...70 °C
Krytí
IP 68
IP 69K
Verze IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
ano
Není součástí dodávky
Štítek s popisem
Záslepka
Součástí dodávky
Uzemňovací pásek
Šroub M4 × 6
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat