Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?

Zůstaňte v obraze

S našimi e-maily obdržíte pravidelné informace o produktech, událostech a službách.

Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat
Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Řízení dopravníkové techniky a manipulační techniky pro zařízení, stroje nebo robotické systémy (rozsah do 1 m).

Jednostranný čtecí bod UHF s dosahem 1 m

Úkoly ve výrobních závodech jsou různorodé: od monitorování a sledovatelnosti výrobních procesů přes řízení toku materiálu a dopravníkové techniky až po manipulační techniku strojů a robotických systémů. A to vše v náročných podmínkách.

K tomu se dokonale hodí čtečka krátkého dosahu Balluff BIS VU-320 s typickým čtecím rozsahem 1 m. Tato kompaktní čtecí/zapisovací hlava je mimořádně všestranná. Robustní čtečka detekuje až 50 nosičů dat současně, a to bez ohledu na aplikaci. Díky integrované funkci PowerScan se automatické přizpůsobení detekovanému nosiči dat UHF provádí stisknutím tlačítka automatického nastavení - bez nutnosti zdlouhavého ručního nastavování parametrů. To umožňuje automatizované snímání informací o výrobcích, výrobě a kvalitě dílů i v dynamických aplikacích. Kompaktní čtečka navíc využívá výhod platformy BIS V, protože je k vyhodnocovací jednotce BIS V připojena standardním propojovacím kabelem, který lze umístit až do vzdálenosti 50 m od čtecí/zapisovací hlavy.

  • Dosah až 1 m
  • Čtečka s krátkým dosahem BIS VU-320 v kombinaci s multifrekvenční vyhodnocovací jednotkou RFID BIS V
  • Zachycení až 50 tagů v jedné operaci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat