Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Sledování výrobního procesu

RFID průmyslové systémy BIS

Sledování výrobního procesu

Monitorování výrobních procesů, kontrola toku materiálu nebo sledovatelnost i v náročných podmínkách: Čtecí/zapisovací hlava Balluff UHF BIS VU-320 je díky typickému čtecímu dosahu 1m mimořádně univerzální. Robustní čtečka detekuje až 50 nosičů dat současně, bez ohledu na aplikaci. Díky integrované funkci PowerScan je možné jej automaticky přizpůsobit datovým nosičům UHF, parametrizovat pomocí automatického nastavení stisknutím tlačítka a bez nutnosti ručního nastavení.

Vlastnosti

  • Rychlé uvedení do provozu stisknutím tlačítka s automatickým nastavením
  • Optimální přizpůsobení identifikační úloze díky integrované funkci PowerScan
  • Mnoho nových softwarových příkazů pro rozšířenou funkčnost UHF
  • Přehledná vizualizace provozního stavu pomocí všude viditelných funkčních a stavových LED diod
  • Lze použít v kombinaci se všemi variantami rozhraní BIS V (kromě CC-Link)

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances