Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Sledování hladiny ve skladovacích nádržích

Tlakové snímače BSP a kapacitní snímače BCS

Sledování hladiny ve skladovacích nádržích

Pro bezproblémovou výrobu musí být skladovací nádrže vždy dostatečně naplněny, ale zároveň nesmí přetékat. To vyžaduje přesné monitorování i v případě tvorby pěny, špatně přístupných skladovacích nádrží a heterogenních kapalin. Spolehlivým řešením jsou zde tlakové snímače, kapacitní snímače nebo odpovídající kombinované řešení od společnosti Balluff. Pro zvýšení efektivity je můžete propojit s úrovní IT: Snímače sdělují hladinu sběrnicovému modulu prostřednictvím rozhraní IO-Link. K síťovému masteru se přistupuje prostřednictvím protokolu Ethernet TCP/IP, který předává data.

Vlastnosti

  • Zobrazení úrovní naplnění prostřednictvím snadno vytvořitelného ovládacího panelu
  • Možnost automatizovaného přeobjednávání výrobních zařízení

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat