Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Sledování pásů materiálů při sušení a nanášení povlaků

Snímače sklonu BSI pro přesnou kontrolu napnutí a posuvu materiálu

V procesech sušení a nanášení povlaků na elektrodové materiály při výrobě baterií je pro zajištění stálé kvality povlaku nezbytné přesné sledování pásů materiálu a součástí stroje. Kapacitní snímače sklonu BSI od společnosti Balluff spolehlivě měří sklon tanečních ramen, která regulují napětí elektrodových fólií, a také podpůrných a dopravních pásů, které umožňují rovnoměrný přísun materiálu v povlakových a sušicích systémech. Díky vysoké přesnosti měření 0,1° a měřicímu rozsahu až 360° rozpoznají senzory i ty nejmenší odchylky sklonu. Tyto údaje jsou hlášeny přímo do řídicího systému stroje, který pak provede potřebné úpravy, aby se zabránilo nesprávnému vyrovnání materiálu nebo nerovnoměrnému nátěru. Díky kapacitnímu, bezkontaktnímu principu měření se senzory neopotřebovávají a díky stupni krytí IP67 jsou obzvláště vhodné pro použití v náročných podmínkách, jako je prach, vlhkost a silné vibrace.

Speciální vlastnosti

  • Kapacitní měřicí princip pro spolehlivou a bezkontaktní detekci náklonu, vhodný pro sledování napnutí fólie a vyrovnání dopravních pásů.
  • Vysoká přesnost 0,1° a rozsah měření až 360°, ideální pro použití na různých strojních součástech.
  • Robustní konstrukce s krytím IP67 umožňuje použití v prašném, vlhkém nebo silně vibrujícím prostředí.
  • Přímé měření sklonu bez dodatečných konstrukcí, snadná integrace do stávajících systémů

Doporučené produkty pro přesnou kontrolu úhlu sklonu

BSI000P

Inklinometr ve čtvercovém a kompaktním provedení

BSI0002

1osé a 2osé kubické snímače náklonu s měřicí osou na bázi kapaliny

BAE00M3

Napájecí jednotky Heartbeat® s rozhraním IO-Link

BSI001A

1osé a 2osé kubické snímače náklonu s jednou nebo dvěma měřicími osami

BSI000P

Inklinometr ve čtvercovém a kompaktním provedení

Princip měření
Měřicí systém založený na MEMS
Osy měření
1
Rozsah měření
−45 až 45°
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Rozhraní
Analogový proud: 4–20 mA
Rozlišení
≤ 0,09 °
Přesnost
±1.0°
Připojení
Konektor, M12 × 1
Materiál pouzdra
Plast
Teplota prostředí
-40...80 °C
Krytí
IP 67
IP 69
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Doplňkový text
Možnost středění v rozsahu 360° ve vertikální poloze
Více informací o produktu
BSI0002

1osé a 2osé kubické snímače náklonu s měřicí osou na bázi kapaliny

Princip měření
Měřicí systém založený na kapalině
Osy měření
1
Rozsah měření
−45 až 45°
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Rozhraní
Analogový proud: 4–20 mA
Rozlišení
≤ 0,01 °
Přesnost
±0,1 % FS min. 0,1 °
Připojení
Konektor, M8 × 1
Materiál pouzdra
Hliník
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Více informací o produktu
BAE00M3

Napájecí jednotky Heartbeat® s rozhraním IO-Link

Rozměr
79 × 127 × 139 mm
Provedení
Lišta DIN
Upevnění
Montáž montážní lišty
Materiál pouzdra
Hliník
Přípojka (zdroj napájení IN)
Svorkovnice
Přípojka (zdroj napájení OUT)
Svorkovnice
Vstupní napětí
115/230 V AC automatický výběr, jednofázový
Výstupní jmenovité napětí DC
24 V
Výstupní jmenovitý proud
20 A
Výstupní výkon max.
720 W
Výstupní proud max.
30 A pro max. 4 s
1× / min
Krytí
IP 20
Schválení/konformita
CE
WEEE
cULus
Teplota prostředí
-25...60 °C
Více informací o produktu
BSI001A

1osé a 2osé kubické snímače náklonu s jednou nebo dvěma měřicími osami

Princip měření
Měřicí systém založený na MEMS
Osy měření
1
Rozsah měření
−90 až +90°
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Rozhraní
Analogový proud: 4–20 mA
Rozlišení
≤ 0,01 °
Přesnost
±0.2°
Připojení
Konektor, M12 × 1
Materiál pouzdra
Plast
Teplota prostředí
-40...80 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Doplňkový text
Možnost středění v rozsahu 360° ve vertikální poloze
Více informací o produktu

Další příklady použití v oblasti nanášení nátěrových hmot a sušení

Objevte další témata

Downloads

  • Industry brochure battery industry