Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Sledování stavu odsávacích ventilátorů

Soubor nástrojů pro monitorování stavu CMTK

Po nanesení povlaku se měděné a hliníkové fólie podrobí procesu sušení. Zde je rozhodující stav ventilátoru, protože tepelné procesy vyžadují dlouhou dobu předehřevu pro opětovné spuštění. Odstávka je také nákladná a snižuje OEE. Naše sada nástrojů pro monitorování stavu (CMTK) - skládající se ze základních jednotek s integrovaným softwarem a rozhraními až pro čtyři snímače IO-Link a možností připojení pro IO-Link mastery nebo rozbočovače - kontroluje nejen stav ventilátoru, například z hlediska vibrací nebo teploty, ale nepřímo také kontroluje správný stav servisních dveří.

Speciální funkce

  • Standardizované řešení pro dodatečnou montáž pro monitorování strojů a procesů.
  • Vysoká flexibilita díky připojení až čtyř senzorů IO-Link podle vlastního výběru
  • Plug-and-play uvedení systému do provozu a vizualizace dat
  • Výstup výstražných hlášení při překročení nastavitelných mezních hodnot
  • Samostatný systém s ukládáním dat, nezávislý na cloudu a řídicím systému stroje
  • Vzdálené monitorování z libovolného místa díky integraci do sítě

Doporučené produkty pro spolehlivé monitorování stavu

BCM0003

Analýza vibrací v časovém a frekvenčním rozsahu

BAV002N

Senzory a software pro monitorování stavu strojů a systémů

BCM0002

Monitorování relativní vlhkosti a okolního tlaku

BCM0001

Analýza vibrací a monitorování kontaktní teploty

BCM0003

Analýza vibrací v časovém a frekvenčním rozsahu

Funkce
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Kontaktní teplota
Vibrace, frekvenční rozsah
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibrace, počet os měření
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktní teplota, rozsah měření
-40…+80 °C
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Rozhraní
IO-Link 1.1.3
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 1,5 m, PUR
Materiál pouzdra
Stainless steel 1.4404 (316L)
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K
Teplota prostředí
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Více informací o produktu
BAV002N

Senzory a software pro monitorování stavu strojů a systémů

Databáze
8 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Operační paměť
2 GB RAM
Připojení, pozice
2× LAN: zásuvka RJ45, 8pólová
4× IO-Link: zásuvka M8 × 1, 4pólová, A kódovaná
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Rozměr
101 × 126 × 50 mm
Více informací o produktu
BCM0002

Monitorování relativní vlhkosti a okolního tlaku

Funkce
Vibration analysis in time domain
Kontaktní teplota
Relativní vlhkost vzduchu
Okolní tlak
Vibrace, frekvenční rozsah
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrace, počet os měření
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktní teplota, rozsah měření
-25…+70 °C
Relativní vlhkost vzduchu, rozsah měření
5...95 %RH
Okolní tlak, rozsah měření
300…1100 hPa
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Rozhraní
IO-Link 1.1
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 1,5 m, PUR
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404), Membrána: ePTFE s nylonovým vláknem
Krytí
IP 67
Teplota prostředí
-25...70 °C
Více informací o produktu
BCM0001

Analýza vibrací a monitorování kontaktní teploty

Funkce
Vibration analysis in time domain
Kontaktní teplota
Vibrace, frekvenční rozsah
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrace, počet os měření
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktní teplota, rozsah měření
-25…+70 °C
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Rozhraní
IO-Link 1.1
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 1,5 m, PUR
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K
Teplota prostředí
-25...70 °C
Více informací o produktu

Další příklady použití v oblasti nanášení a sušení nátěrových hmot

Objevte další témata

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat