Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Spolehlivě realizovat kontrolu destiček

Zajištění kvality při výrobě solárních destiček

Spolehlivě realizovat kontrolu destiček

Výrobní proces solárních článků zahrnuje několik vrstev, včetně přední a zadní elektrody, křemíkové vrstvy a strukturovaného povrchu s antireflexní vrstvou. Praskliny, škrábance, inkluze nebo jiné vady mohou mít významný negativní dopad na funkci a účinnost solárního článku a musí být rozpoznány v rané fázi. Kontrola je proto zásadním krokem při výrobě fotovoltaických článků.

S našimi obrazovými senzory SWIR (ShortWaveInfraRed) otevírá možnosti použití ve frekvenčním rozsahu mimo viditelné světlo při vlnových délkách až 1700 nm. Křemík se ve světle SWIR stává průhledným, což usnadňuje zejména kontrolu struktur na destičce.


Standard zcela nesplňuje vaše požadavky? Kromě rozsáhlého standardního portfolia nabízíme také řešení na míru. Kontaktujte nás a prodiskutujte s námi své požadavky.

Benjamin Renz, manažer pro globální tržní segment, polovodiče a elektronika


Speciální funkce

  • Použití nejmodernějších obrazových snímačů CMOS
  • Vhodné pro nejnáročnější světelné podmínky: Rolling shutter nebo globální závěrka se zadním bočním osvětlením
  • Snížení potřeby výpočetního výkonu díky předběžnému zpracování dat na FPGA ve fotoaparátu
  • Možnost přizpůsobení na míru příslušné aplikaci


Produkty pro kontrolu destiček


Nechte nás vytěžit z vašich systémů to nejlepší

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
  • Custom Design and Engineering – custom specific camera and sensor solutions
  • Industrial cameras with SWIR and UV sensors