Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Průmyslové kamery

Nepřekonatelná kvalita obrazu pro průmyslové aplikace

Požadavky na kamery v průmyslovém prostředí jsou vysoké. Klíčová je především trvale vysoká kvalita obrazu a dlouhá životnost - a to i v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V opačném případě by výměna průmyslové kamery v celém systému mohla mít za následek opětovnou certifikaci. Abychom tomu předešli, používáme vysoce kvalitní elektronické komponenty a obrazové snímače.

Digitální průmyslové kamery s rozhraním USB a Ethernet mají analogově-digitální převodník, díky němuž je frame grabber zbytečný a výrazně se zjednodušuje manipulace. Díky standardům zpracování obrazu GenICam, GigE Vision a USB3 Vision mají všechny kamery standardizovanou komunikaci s kamerou a také jednotné pojmenování funkcí a nastavení kamery. To zajišťuje snadnější obsluhu.

Volič fotoaparátu

Najděte správnou průmyslovou kameru pro svou aplikaci podle svých požadavků.
Vyzkoušejte náš nástroj pro výběr kamery.

K voliči fotoaparátu
Chytré funkce našich fotoaparátů

Naše kamery nabízejí mnoho integrovaných inteligentních funkcí pro ovládání kamery, optimalizaci kvality obrazu a provoz více kamer.
Další chytré funkce naleznete také v naší sadě Impact Acquire SDK.

K přehledu chytrých funkcí
Design a inženýrství na zakázku

Máte individuální požadavky, které nelze pokrýt standardními produkty? Nabízíme speciální řešení na míru pro komponenty kamer a snímačů.

Na Design a inženýrství na zakázku

Kamery GigE Vision

Kompaktní průmyslové kamery s inteligentními funkcemi pro snadnou integraci a zpracování obrazových dat v kameře. K dispozici také s krytím IP67, průmyslovými konektory a PoE.

Duální kamery GigE Vision

Duální gigabitové ethernetové průmyslové kamery s velkým počtem vstupů/výstupů a konektorem IRIS. 256 MB obrazové paměti zaručuje spolehlivý přenos obrazu.

5GigE Vision kamery

Kompaktní průmyslové kamery s nízkou spotřebou energie a technologií PoE pro snadné připojení.

10 kamer GigE Vision

Robustní průmyslové kamery s přenosem dat 10 Gigabit/s, PoE+ a interní pamětí pro ukládání obrazu. Přesná synchronizace pomocí PTP a IEEE1588.

25GigE Vision kamery

Kompaktní průmyslové kamery 25GigE s protokolem RoCE v2 pro přenos dat s nízkou latencí a vysokou propustností.

Kamery USB3 Vision

Univerzální kamery USB3 s přenosem dat až 5 gigabitů za sekundu, interní pamětí pro ukládání snímků a inteligentními funkcemi. K dispozici také s rozšířeným teplotním rozsahem.

Kamery USB 2.0

Kompaktní, cenově výhodné průmyslové kamery s přenosovou rychlostí až 480 Mbit/s a rozlišením až 5 Mpx. K dispozici také jako varianta na desce.

Kamery PCI Express

Kamery s čistou přenosovou rychlostí až 1600 MB/s a přenosem bez latence. Pro vysokou kvalitu obrazu a flexibilní integraci na platformách NVIDIA, ARM a x86.

Kamery SWIR a UV

Kamery se senzory Sony SWIR a UV pro vysokou citlivost v rozsahu od 400 nm do 1700 nm. Snadná integrace díky softwarové vývojové sadě.