Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Spolupráce senzorů - inteligentní hlídání rychlosti

Se senzorem sledování stavu 2. generace BCM

Inteligentní zadávání rychlosti

Kmitání a vibrace závislé na otáčkách hrají rozhodující roli při monitorování stavu točivých strojů. Mezi ně patří například čerpadla, ventilátory, vřetena a elektromotory. Aby bylo možné včas a spolehlivě rozpoznat kritické změny stavu, je vhodné sledovat jejich ložiskové body v závislosti na otáčkách. Každá změna otáček může vést ke změně intenzity vibrací.

Speciální funkce

  • Rozhraní IO-Link
  • Frekvenční rozsah až 6000 Hz
  • Další funkce: různé funkce počítání, sledování vnitřní teploty
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat