Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Větší intenzita světla navzdory rozptýlenému světlu

S osvětlením strojů BAE

Větší intenzita světla navzdory rozptýlenému světlu

Strojní osvětlení z akrylového nebo borosilikátového skla pokrývá všechny možné strojírenské aplikace v různých délkách. Strojní svítidla se vyznačují jednoduchou instalací a nejlepší možnou energetickou účinností. Navíc je jejich poměr ceny a výkonu atraktivnější než u běžných řešení s podobnými a často i lepšími vlastnostmi výrobků.

Speciální vlastnosti

  • Odolnost proti nárazům a vibracím a mimořádná tepelná a mechanická odolnost.
  • Vhodné pro náročné prostředí s krytím IP67
  • snadnější instalace a cenově výhodné standardní konektorové připojení M12
  • neoslňující, homogenní a celoplošné osvětlení s teplotou světla 5000 K díky difuzoru
  • snížení nákladů díky nízké spotřebě energie a vysoce účinné technologii LED
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat