Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Zajištění správné polohy elektrod

Zajištění správné polohy elektrod

Zvyšte kvalitu procesu spolehlivým zajištěním polohy. Naše indukční snímače BES přesvědčí obzvláště v náročném prostředí ocelářského průmyslu. Osvědčená technologie odolná vůči svařování a necitlivá na magnetická pole zajišťuje mimořádně spolehlivě správnou polohu elektrod v obloukové peci.

Charakteristiky

  • nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
  • dodávají se v provedeních od Ø 3 mm až po čtvercový rozměr 80 × 80 mm

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry