- Indukční celokovové snímače
- Indukční distanční snímače
- Indukční kruhové a hadicové snímače
- Indukční měřicí systémy pro snímání polohy
- Indukční snímače Namur
- Indukční snímače odolné vůči magnetickým polím
- Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku
- Indukční snímače pro hygienické provozy
- Indukční snímače pro oblasti s nebezpečím výbuchu
- Indukční snímače s faktorem 1
- Indukční standardní snímače
- Rychlé indukční systémy měření polohy
- Teplotně odolné indukční snímače
Indukční snímače odolné při svařování
Indukční snímače

K dispozici v:
68 Verze
Zvyšte disponibilitu svých zařízení a současně snižte náklady na údržbu a skladování. Indukční snímače odolné při svařování od společnosti Balluff detekují kovové objekty, jako například z oceli, hliníku nebo mosazi, se stejnou spínací vzdáleností. Díky svému keramickému povlaku jsou přitom odolné vůči rozstřikovanému kovu, struskám i zbytkům hoření stejně jako vůči magnetickým polím vznikajícím při elektrických svařovacích proudech do 25 kA. Nic s nimi neprovedou ani abrazivní média a čisticí prostředky. Jsou ideální pro použití ve svařovacích zařízeních a zařízeních pro indukční kalení či v podobně náročných průmyslových prostředích.
Charakteristiky
- detekují kovové objekty bez redukčního faktoru
- extrémně robustní, odolné vůči magnetickým polím i rozstřiku při svařování
- odolné vůči abrazivním médiím a čisticím prostředkům
- dostupné v různých konstrukčních provedeních a velikostech
Dostupnost
68 Výsledky
Objednací kód | Cena | Rozměr | Rozhraní | Dosah | Spínací frekvence | Materiál pouzdra | Připojení | Schválení/konformita | Montáž | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES02K5BES M12ML-PSC80E-S04G-W |
1636.6 CZK | Ø 12 × 65 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 8 mm | 2 000 Hz | Mosaz, povlakovaný, PTFE | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | CE, UKCA, cULus, WEEE | nelícující | |
![]() BES02JZBES M12MF1-PSC30A-S04G-W |
1636.6 CZK | Ø 12 × 50 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 3 mm | 2 000 Hz | Mosaz, povlakovaný, PTFE | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | CE, cULus, WEEE | lícující montáž | |
![]() BES03YPBES M08MG1-PSC20A-S04G-W |
2012.6 CZK | Ø 8 × 65 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 2 mm | 1 000 Hz | Mosaz, povlakovaný, PTFE | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | CE, cULus, WEEE | lícující montáž | |
![]() BES02K0BES M12MF1-PSC30A-S04G-W01 |
3218.7 CZK | Ø 12 × 50 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 3 mm | 2 000 Hz | Mosaz, povlakovaný, PTFE | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | CE, cULus, WEEE | lícující montáž | |
![]() BES056ABES M12EI-PSC40B-S04G-S03 |
2285 CZK | Ø 12 × 65 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 4 mm | 500 Hz | Ušlechtilá ocel, povlakovaný, PTFE | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | CE, UKCA, cULus, WEEE | lícující montáž | |
![]() BES04Z5BES M12EI-PSC40A-S04G-S |
2181.3 CZK | Ø 12 × 65 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 4 mm | 80 Hz | Ušlechtilá ocel | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | CE, UKCA, cULus, WEEE | lícující montáž | |
![]() BES02YRBES M08EG-PSC15A-S49G-W |
2544.4 CZK | Ø 8 × 49 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 1,5 mm | 2 000 Hz | Ušlechtilá ocel (1.4301), povlakovaný, PTFE | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | CE, WEEE | lícující montáž |