Změna formátu
SEKUNDÁRNÍ BALENÍ
Moderní balicí stroje musí zvládat časté změny produktů a formátů při sekundárním balení, jako je balení do kartonů, a přitom zajistit vysokou produktivitu a stálou kvalitu. Ruční nastavení a nesprávně namontované výměnné díly jsou častou příčinou zpoždění při přípravě, chyb a neplánovaných prostojů.
Díky kombinaci inteligentního snímání polohy s identifikací založenou na RFID se přizpůsobení formátů stává rychlejší, bezpečnější a plně opakovatelné. Polohové senzory průběžně monitorují a potvrzují správné nastavení vodítek, kolejnic, podavačů a pohonů, zatímco technologie RFID před zahájením výroby ověřuje, zda jsou nainstalovány správné nástroje, výměnné díly a formáty. To umožňuje spolehlivé, recepturou řízené přestavby s minimálním zásahem obsluhy, rychlejší časy přestavby a zvýšenou flexibilitu stroje.
Hlavní výhody
-
Rychlejší a spolehlivější přestavby
Díky automatické zpětné vazbě polohy a rozpoznávání nástrojů odpadá ruční zkoušení, čímž se výrazně zkracuje doba přípravy při změnách formátu. -
Bezchybná kontrola formátu
Technologie RFID zajišťuje, že jsou použity správné výměnné díly a nástroje, a tím zabraňuje nesprávným formátům, které by mohly vést k zmetkům, prostojům stroje nebo poškození výrobků. -
Konzistentní a opakovatelné nastavení
Polohové senzory ukládají a načítávají požadované hodnoty, čímž umožňují přesná nastavení formátu na základě receptur napříč různými produkty, směnami a operátory. -
Menší závislost na obsluze
Vedené a ověřené úpravy minimalizují závislost na zkušenostech jednotlivých zaměstnanců, zlepšují stabilitu procesu a snižují nároky na školení. -
Vyšší OEE a flexibilita strojů
Kratší doby přestavby, méně chyb při nastavení a předvídatelné nastavovací procesy přímo přispívají k vyšší produktivitě a rychlejší reakci na měnící se požadavky trhu.
Čtečka RFID HF (13,56 MHz)
- Skupina výrobků
- HF (13,56 MHz)
- Rozměr
- 25 × 10 × 50 mm
- Montáž
- nekovový (volná zóna) na kov zarovnaný v kovu
- Tvar antény
- kulatý
- Podporované typy datových nosičů
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS, ABS-GF16
- Teplota prostředí
- 0...70 °C
- Krytí
-
IP 68
IP 69K - Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
Síťové moduly s podporou více protokolů
- Rozhraní
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Přídavná rozhraní
- 8× IO-Link
- Třída portu
- Typ A
- Výstupní proud max.
- 0.25 A
- Indikace
- ne
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Připojení (COM2)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení OUT)
- M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 16× PNP, typ 3
- Digitální výstupy
- 8× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Součtový proud US, snímač
- 4 A
- Materiál pouzdra
-
Plast
Ušlechtilá ocel, Inserts - Rozměr
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Teplota prostředí
- -40...70 °C
- Krytí
-
IP 68
IP 69K - Verze IO-Link
- 1.1.4
- Není součástí dodávky
-
Štítek s popisem
Záslepka - Součástí dodávky
-
Uzemňovací pásek
Šroub M4 × 6
Indukční snímače polohy
- Rozměr
- 149,5 × 21 × 22 mm
- Tvar
- pravoúhlá konstrukce
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- PBT
- Rozsah měření
- 0–133 mm
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Přesnost opakování podle BWN
- ±80 µm
- Odchylka linearity max.
- ±400 µm
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...85 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - Princip funkce
- Indukční měřicí systém pro snímání polohy
Digitální ukazatele polohy
- Indikace
-
Digitální displej
12 znaků - Typ hřídele
- Dutý hřídel
- Průměr hřídele
- 20 mm
- Rozlišení rotační
- 14 000 I/U
- Přesnost opakování
- ± 1 přírůstek
- Odchylka linearity max.
- ±1°
- Připojení
- Konektor M12 × 1, 4pólový
- Otáčky max.
- 600 1/min
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Materiál pouzdra
- PA 12
- Krytí
- IP 69K, IP 68
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Čtečka RFID UHF (860…930 MHz)
- Skupina výrobků
- UHF (860–930 MHz)
- Pracovní frekvence
- 865–868 MHz
- Rádiové schválení
-
Evropa (CE)
Spojené království (UKCA)
India (WPC) - Rozměr
- Ø 30 x 98 mm
- Tvar antény
- Planar
- Polarizace
- kruhovitý
- Výstupní výkon nastavitelný
- -9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
- Připojení
- Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Provozní napětí Ub
- 18...30 VDC LPS Class 2
- Teplota prostředí
- 0...70 °C
- Krytí
-
IP 68
IP 69K - Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
cULus
ETA
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES