Black Line - Síťové moduly v robustním plastovém pouzdře pro různorodé aplikace
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BNI XG1-505-0A5-R067 | BNI XG3-508-0B5-R067 | BNI XG5-508-0B5-R067 | |
|
8.151,00 CZK
Ceníková cena
|
10.250,50 CZK
Ceníková cena
|
12.103,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozhraní | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT | REST API, MQTT parsed |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| Přídavná rozhraní | 8× IO-Link | 8× IO-Link | 8× IO-Link |
| Třída portu | Typ A | Typ A | Typ A |
| Výstupní proud max. | 0.25 A | 2 A | 4 A |
| Indikace | ne | ne | ne |
| Provozní napětí Ub | 18–30 V DC | 18–30 V DC | 18–30 V DC |
| Připojení (COM1) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Připojení (COM2) | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný |
| Přípojka (zdroj napájení IN) | M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný |
| Přípojka (zdroj napájení OUT) | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný | M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný |
| Připojení, pozice | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná |
| Digitální vstupy | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP, typ 3 |
| Digitální výstupy | 8× PNP | 16× PNP | 16× PNP |
| Vstupy/výstupy konfigurovatelné | ano | ano | ano |
| Součtový proud US, snímač | 4 A | 16 A | 16 A |
| Materiál pouzdra |
Plast Ušlechtilá ocel, Inserts |
Plast Ušlechtilá ocel, Inserts |
Plast Ušlechtilá ocel, Inserts |
| Rozměr | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Teplota prostředí | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Krytí |
IP 68 IP 69K |
IP 68 IP 69K |
IP 68 IP 69K |
| Verze IO-Link | 1.1.4 | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Není součástí dodávky |
Štítek s popisem Záslepka |
Štítek s popisem Záslepka |
Štítek s popisem Záslepka |
| Součástí dodávky |
Uzemňovací pásek Šroub M4 × 6 |
Uzemňovací pásek Šroub M4 × 6 |
Uzemňovací pásek Šroub M4 × 6 |
| Součtový proud UA, aktuátor | - | 16 A | 16 A |
| Safety Hub Support | - | ano | ano |

Přehodnocení průmyslových sítí
Rozšířené síťové portfolio společnosti Balluff nastavuje nové standardy v oblasti uživatelské přívětivosti a rychlého přístupu ke správnému produktu pro vaše požadavky. Zůstává to, co je dobré: produkty Balluff, které jsou zárukou kvality, inovace a spolehlivosti.
Objevte naše produktové řady Black, Silver, Washdown a Safe Line, které nabízejí obzvláště rychlý výběr našich síťových komponent. Vyberte si to správné řešení pro vás ze tří výkonnostních tříd.