Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Převodníky signálů
Funkce
Prodloužení impulzu
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Digitální vstupy
PNP/NPN
Připojení
Šroubovací svorky
Přípojka snímač
4pólový
Doporučená alternativa
BAE002N
Převodníky signálů
BOS S-T02
Dostupnost
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-IV 2 | BOS S-T02 | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Funkce | Prodloužení impulzu |
Spínací zesilovač do 400 mA Časovač zpoždění zapnutí/vypnutí |
|---|---|---|
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Digitální vstupy | PNP/NPN | NPN |
| Připojení | Šroubovací svorky | Konektor, M12 × 1 |
| Přípojka snímač | 4pólový | Zásuvka M12 × 1, 4pólová |
| Materiál pouzdra | Plast | PBT PA |
| Rozměr | 58 × 90 × 17,5 mm | Ø 20 × 60 mm |
| Teplota prostředí | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Krytí | IP 20, IP 40 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD