Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
15 × 36 × 61 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Indikace
Funkce výstupu – LED žlutá
LED zelená: provozní napětí
Chyba – LED zelená, bliká
Intenzita signálu – segmentový displej
LED zelená: provozní napětí
Chyba – LED zelená, bliká
Intenzita signálu – segmentový displej
Možnost nastavení
Citlivost (Sn)
Fázování na světlo/tmu
Kalibrace Sn
Režim čtení segmentového displeje
Segmentové zobrazení zap/vyp
Blokování tlačítek zap/vyp
Výrobní nastavení (reset)
Prahová hodnota alarmu
Režim učení aut./jemný/1-Pt/2-Pt
Hystereze (4 stupně)
Doba integrace 4–128 ms
Horní a dolní práh spínání
Doba zpoždění
Fázování na světlo/tmu
Kalibrace Sn
Režim čtení segmentového displeje
Segmentové zobrazení zap/vyp
Blokování tlačítek zap/vyp
Výrobní nastavení (reset)
Prahová hodnota alarmu
Režim učení aut./jemný/1-Pt/2-Pt
Hystereze (4 stupně)
Doba integrace 4–128 ms
Horní a dolní práh spínání
Doba zpoždění
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-035-PP-DV02 | BAE SA-OH-059-YI-DP02 | |
|
6.651,50 CZK
Ceníková cena
|
6.806,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Rozměr | 15 × 36 × 61 mm | 15 x 40.1 x 77.3 mm |
| Rozhraní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
IO-Link: 1.1 2x PNP/NPN/dvojčinný: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Indikace |
Funkce výstupu – LED žlutá LED zelená: provozní napětí Chyba – LED zelená, bliká Intenzita signálu – segmentový displej |
Displej OLED Provozní napětí – LED zelená Výstup 1 aktivní – LED žlutá Výstup 2 aktivní – LED žlutá Funkce alarmu – LED červená Sync - LED orange |
| Možnost nastavení |
Citlivost (Sn) Fázování na světlo/tmu Kalibrace Sn Režim čtení segmentového displeje Segmentové zobrazení zap/vyp Blokování tlačítek zap/vyp Výrobní nastavení (reset) Prahová hodnota alarmu Režim učení aut./jemný/1-Pt/2-Pt Hystereze (4 stupně) Doba integrace 4–128 ms Horní a dolní práh spínání Doba zpoždění |
Aut. synch. Kontrast displeje OLED Režim počitadla Doba zpoždění Dynamická funkce Externí kalibrační funkce Výrobní nastavení (reset) IO-Link Fázování na světlo/tmu Zpoždění vypnutí zap/vyp Režim SIO / režim IO-Link Funkce okna / standardní spínací funkce Učení statické/dynamické/ruční Učení 1bod./2bod./dynamické Synchronizace zap/vyp Citlivost (spínací bod) Směr čtení displeje OLED Zesílení Hystereze |
| Seřizovač | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Parametrizace pomocí I/O-Link Tlačítko |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 2 m, PUR |
| Materiál pouzdra | ABS PC |
PC PA 12 |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 15–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Dodatečné vlastnosti | - |
Two Switching Outputs Synchronization External teach Hysteresis adjustable Signal Delay Counter mode |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD