Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
15 × 36 × 61 mm
Rozhraní
Analogové napětí 0–10 V
Indikace
LED zelená: provozní napětí
Intenzita signálu – segmentový displej
Intenzita signálu – segmentový displej
Možnost nastavení
Citlivost (Sn)
Kalibrace Sn
Kalibrační režim Aut/Pot
Režim čtení segmentového displeje
Segmentové zobrazení zap/vyp
Blokování tlačítek zap/vyp
Výrobní nastavení (reset)
Kalibrace Sn
Kalibrační režim Aut/Pot
Režim čtení segmentového displeje
Segmentové zobrazení zap/vyp
Blokování tlačítek zap/vyp
Výrobní nastavení (reset)
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BAE SA-OH-038-UA-DV02 | BAE SA-OH-061-UA-DP02 | |
|
7.224,80 CZK
Ceníková cena
|
6.715,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | SA-OH | SA-OH |
|---|---|---|
| Rozměr | 15 × 36 × 61 mm | 12 x 40.1 x 77.3 mm |
| Rozhraní | Analogové napětí 0–10 V | Analogové napětí: 0–10 V |
| Indikace |
LED zelená: provozní napětí Intenzita signálu – segmentový displej |
Displej OLED Provozní napětí – LED zelená Signál – LED žlutá Funkce alarmu – LED červená Sync - LED orange |
| Možnost nastavení |
Citlivost (Sn) Kalibrace Sn Kalibrační režim Aut/Pot Režim čtení segmentového displeje Segmentové zobrazení zap/vyp Blokování tlačítek zap/vyp Výrobní nastavení (reset) |
Aut. synch. Kontrast displeje OLED Externí kalibrační funkce Výrobní nastavení (reset) Učení statické/dynamické/ruční Synchronizace zap/vyp Směr čtení displeje OLED Zesílení |
| Seřizovač | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Jog switch Tlačítko |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 2 m, PUR |
| Materiál pouzdra | ABS PC |
PC PA 12 |
| Provozní napětí Ub | 15–30 V DC | 15–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Dodatečné vlastnosti | - |
Synchronization External teach |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD