Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAE00PR

BAE SA-OH-035-NP-DV02

Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy

Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
15 × 36 × 61 mm
Rozhraní
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Indikace
LED zelená: provozní napětí
Digitální displej
Spínací stav – LED žlutá
Možnost nastavení
Fázování na světlo/tmu
Časová funkce zap/vyp
Doba zpoždění
Kalibrační režim Aut/Hys/Int/Pot
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
SA-OH
Rozměr
15 × 36 × 61 mm
Rozhraní
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Indikace
LED zelená: provozní napětí
Digitální displej
Spínací stav – LED žlutá
Možnost nastavení
Fázování na světlo/tmu
Časová funkce zap/vyp
Doba zpoždění
Kalibrační režim Aut/Hys/Int/Pot
Seřizovač
Slide switch 4 positions or 3 positions
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Materiál pouzdra
ABS PC
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 12.0
27-27-09-92
ECLASS 13.0
27-27-09-92
ECLASS 14.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92