Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BAE011R

BAE LX-VS-RR040

Kruhové osvětlení

Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m
Provedení
Kruhové osvětlení
Rozměr
Ø 40.5 x 13 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
146 mA, 208 mA (Boost mode)
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
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m
Provedení
Kruhové osvětlení
Rozměr
Ø 40.5 x 13 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Příkon max.
146 mA, 208 mA (Boost mode)
Druh provozu
Normální
Boost
Digitální vstupy
Trigger
Materiál
Hliník eloxovaný černý
Stínítko
Ø 38 mm/Ø 26 mm
Druh světla
LED červené světlo
Délka vlny
616 nm
Vyzařovací úhel
40 °
Teplota prostředí
-10...50 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Krytí
IP 20
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat