Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Čtečka pro rozsah LF (70/455 kHz)
Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Rozměr
Ø 40 × 45 mm
Skladovací teplota
-20...85 °C
Teplota prostředí
0...70 °C
Schválení/konformita
WEEE
Doporučená alternativa
BAM012N
Držáky pro systémy RFID
BIS Z-ZA-001
Dostupnost
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Brzy již není k dispozici
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS C-300-ZA1 | BIS Z-ZA-001 | |
|
4.528,50 CZK
Ceníková cena
|
4.557,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Skupina výrobků | LF (70/455 kHz) | - |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 40 × 45 mm | Ø 40 × 45 mm |
| Skladovací teplota | -20...85 °C | - |
| Teplota prostředí | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Schválení/konformita | WEEE | - |
| Princip funkce | - | Jištění přístupu |
| Použití | - | for access control in conjunction with BIS C-300-PU... or BIS VM-343-... read/write heads and BIS C-122-04/L-ZC1 or BIS M-122-02/A-ZC1 data carriers |
| Materiál | - | PA 6.6 černý (matice)POM černý (úchyt) |
| Upevnění | - | Závit M30 × 1,5 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD